Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2 |
NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 |
NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2 |
NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2 |
NEBV-H1G2-P-1-N-LE2 |
NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de gaine de câble | Longueur de câble (m) | Diamètre de câble (mm) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 jours | - | 0.5 | 1.3 | 566654 | 4 | |||
2.58 € | 1 | 4 jours | - | 1 | 1.3 | 566655 | 7 | |||
5.15 € | 1 | 22 jours | - | 2.5 | 1.3 | 566656 | 17 | |||
7.72 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | 0.5 | 3.4 | 566658 | 8 | |||
8.88 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | 1 | 3.4 | 566659 | 16 | |||
12.32 € | 1 | 4 jours | TPE-U(PUR) | 2.5 | 3.4 | 566660 | 35 |
Loading...
Matériau du boîtier | POM | Matériau des contacts à broches | Alliage de cuivre, étamé | Matériau de la gaine isolante | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Degré de protection | IP40 |
Section transversale du conducteur(mm²) | 0.14 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de gaine de câble
Longueur de câble(m)
Diamètre de câble(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles