Câble de connexion, série KMP3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KMP3-9P-08-5
KMP3-9P-08-10
KMP3-25P-16-5
KMP3-25P-16-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Rayon de courbure, pose de câbles souples
(mm)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

65.14 €

1 3 jours 57.15≥ 7518698425

82.38 €

1 3 jours 107.15≥ 7518579814

92.63 €

1 4 jours 58.5≥ 9018624672

121.25 €

1 4 jours 108.5≥ 90186251303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA Matériau de joint NBR Matériau des contacts à broches Alliage de cuivre, plaqué or
Matériau de gaine de câble PVC Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 70
Température de stockage min.(°C) -25 Température de stockage max.(°C) 75 Degré de protection IP65
Tension de fonctionnement nominale DC(V) 24 Section transversale du conducteur(mm²) 0.34

Assistance technique