Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPEV-1/8-M12 |
VPEV-W-KL-LED-GH |
VPEV-W-S-LED-GH |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Raccord pneumatique | Courant de sortie max. (mA) | Tension de fonctionnement DC (plage) (V) | Degré de protection | Fréquence max. de commutation (Hz) | Pression de service max. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température ambiante max. (°C) | Milieu de fonctionnement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.09 € | 1 | 4 jours | Alliage aluminium corroyé | G1/8 | 4000 | - | IP65 | 3 | 1.6 | -20 | 80 | -20 | 80 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 192489 | 220 | |||
94.09 € | 1 | 4 jours | PA, PET, POM | M5 | 2500 | 10-30 | IP20 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152619 | 56 | |||
103.00 € | 1 | 4 jours | PA, PET, POM | M5 | 2500 | 10-30 | IP65 | - | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 152617 | 56 |
Loading...
Pression de service min.(Bar) | -1 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Raccord pneumatique
Courant de sortie max.(mA)
Tension de fonctionnement DC (plage)(V)
Degré de protection
Fréquence max. de commutation(Hz)
Pression de service max.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Température ambiante max.(°C)
Milieu de fonctionnement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles