Vanne norme, série CPE18

Vanne norme, série CPE18

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE18-P1-3GL-1/4
CPE18-P1-3GLS-1/4
CPE18-P1-3OL-1/4
CPE18-P1-3OLS-1/4
CPE18-P1-5/3B-1/4
CPE18-P1-5/3BS-1/4
CPE18-P1-5/3E-1/4
CPE18-P1-5/3ES-1/4
CPE18-P1-5/3G-1/4
CPE18-P1-5/3GS-1/4
CPE18-P1-5J-1/4
CPE18-P1-5JS-1/4
CPE18-P1-5L-1/4
CPE18-P1-5LS-1/4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 14 Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

84.80 €

1 4 jours ----3/2, fermé, monostable1300InterneNon réversible-Ressort pneumatique30362.5---550163110

88.42 €

1 39 jours ----3/2, fermé, monostable1300ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3036-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550164110

84.80 €

1 39 jours ----3/2, ouvert, monostable1700InterneNon réversible-Ressort pneumatique30362.5---550165110

88.42 €

1 39 jours ----3/2, ouvert, monostable1700ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3036-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550166110

136.82 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/3, sous pression1300InterneNon réversible-Codage mécanique34202.5---550161200

143.82 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/3, sous pression1300ExterneRéversible-Codage mécanique3420-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550162200

136.82 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/3, épuisé1200InterneNon réversible-Codage mécanique34202.5---550159200

143.82 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/3, épuisé1200ExterneRéversible-Codage mécanique3420-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550160200

136.82 €

1 4 jours G1/4G1/4M5M55/3, fermé1450InterneNon réversible-Codage mécanique34202.5---550157200

143.82 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/3, fermé1450ExterneRéversible-Codage mécanique3420-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550158200

98.60 €

1 12 jours G1/4G1/4M5M55/2, bistable1500InterneNon réversible15---2---550155190

105.80 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/2, bistable1500ExterneRéversible15----0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550156190

91.40 €

1 4 jours G1/4G1/4M5M55/2, monostable1500InterneNon réversible-Ressort pneumatique32302.5---550153180

94.82 €

1 39 jours G1/4G1/4M5M55/2, monostable1500ExterneRéversible-Ressort pneumatique3230-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]550154180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 1 G1/4
Raccord pneumatique 2 G1/4 Raccord pneumatique 3 G1/4 Port de travail pneumatique G1/4
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 M5 Orifice d'air de pilotage 12 M5 Recouvrement Chevauchement
Largeur(mm) 18 Largeur nominale(mm) 8 Pression de service max.(Bar) 10
Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 3300 Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 3100
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique