Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Matériau des vis | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12 | Tension de fonctionnement DC (plage) (V) | Degré de protection | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Débit de vanne pneumatique sur socle individuelle (l/min) | Débit optimisé de la vanne pneumatique à débit concaténé pneumatiquement (l/min) | Débit de la vanne pneumatique (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Taille de vanne (mm) | Tension de fonctionnement (V) | Point de sortie d'interrupteur | valeur b | valeur C (l/sbar) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Changement d'heure de commutation (dominant) (ms) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.88 € | 1 | 3 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | Interne | Non réversible | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1400 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 561364 | 439 | |||
135.38 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547094 | 305 | |||
123.12 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 546696 | 305 | |||
156.98 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534537 | 270 | |||
156.98 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534557 | 270 | |||
135.38 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547174 | 305 | |||
135.38 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 230 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547214 | 305 | |||
135.38 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 12 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547134 | 305 | |||
132.43 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547095 | 174 | |||
120.17 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 546697 | 174 | |||
154.58 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Socle taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle de taille 02 selon VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534776 | 140 | |||
154.58 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Socle taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle de taille 02 selon VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 546769 | 140 | |||
132.43 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547175 | 174 | |||
132.43 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 230 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547215 | 174 | |||
132.43 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 12 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547135 | 174 | |||
124.58 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interne Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8033065 | 276 | |||
114.05 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interne Externe | Quelconque | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8033486 | 172 | |||
155.17 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | G3/8, socle, Taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Externe | Quelconque | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8034836 | 439 | |||
203.72 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | G1/2, socle, Taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8034984 | 732 | |||
113.83 € | 1 | 3 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interne Externe | Quelconque | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 539182 | 172 | |||
181.28 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | Externe | Quelconque | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1400 | 900 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 561374 | 439 | |||
155.77 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | G3/8, socle, Taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Externe | Quelconque | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 543696 | 439 | |||
242.28 € | 1 | 7 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 52 | 15 | 2800 | 2400 | 2800 | 4000 | Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 567005 | 732 | |||
205.31 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | G1/2, socle, Taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 560818 | 732 | |||
145.20 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Réversible | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547114 | 305 | |||
132.94 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Réversible | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547074 | 305 | |||
161.88 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Quelconque | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534527 | 270 | |||
161.88 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Quelconque | 15 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534547 | 270 | |||
124.58 € | 1 | 27 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interne Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8033042 | 276 | |||
145.20 € | 1 | 28 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Réversible | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547194 | 305 | |||
145.20 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Réversible | 18 | - | - | - | 26 | 230 AC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547234 | 305 | |||
145.20 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Externe | Réversible | 18 | - | - | - | 26 | 12 DC | - | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547154 | 305 | |||
142.23 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 15 | - | - | - | 18 | 24 AC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547115 | 174 | |||
129.98 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 15 | - | - | - | 18 | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547075 | 174 | |||
159.49 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Socle taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle de taille 02 selon VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534786 | 140 | |||
159.49 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Socle taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle de taille 02 selon VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 8 | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 546779 | 140 | |||
114.05 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interne Externe | Quelconque | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8033468 | 172 | |||
142.23 € | 1 | 16 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 15 | - | - | - | 18 | 110 AC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547195 | 174 | |||
142.23 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 15 | - | - | - | 18 | 230 AC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547235 | 174 | |||
142.23 € | 1 | 28 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Externe | Réversible | 15 | - | - | - | 18 | 12 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547155 | 174 | |||
155.17 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | G3/8, socle, Taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Externe | Quelconque | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8034805 | 439 | |||
203.72 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | G1/2, socle, Taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8034969 | 732 | |||
134.38 € | 1 | 9 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 26 | - | 1100 | 1200 | 1100 | 1400 | Interne Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1200 | 1100 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8033019 | 276 | |||
123.85 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | Chevauchement | 18 | - | 550 | 600 | 550 | 750 | Interne Externe | Quelconque | 11 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1500 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8033450 | 172 | |||
164.98 € | 1 | 8 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | G3/8, socle, Taille 1 selon ISO 5599-2 | Socle taille 1 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 42 | - | 1300 | 1500 | 1300 | 1800 | Externe | Quelconque | 16 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | - | - | - | 1400 | 900 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8034774 | 439 | |||
213.54 € | 1 | 13 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | G1/2, socle, Taille 2 selon ISO 5599-2 | Socle taille 2 selon ISO 5599-2 | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable | - | 52 | - | 2900 | 3400 | 2900 | 4000 | Externe | Quelconque | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | - | 0 - Sans contrainte de corrosion | 8034954 | 732 | |||
180.77 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | 42 | 11 | 1300 | 1400 | 1300 | 2000 | Interne | Non réversible | 19 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1600 | 1100 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 561365 | 439 | |||
241.75 € | 1 | 8 jours | Alliage d'aluminium PA | NBR, HNBR, FPM | Acier galvanisé | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | 52 | 15 | 2800 | 2400 | 2800 | 4000 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 3500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 566996 | 732 | |||
139.74 € | 1 | 22 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547096 | 305 | |||
127.46 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 546698 | 305 | |||
162.02 € | 1 | 11 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | - | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 25 | 500 | 500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534538 | 270 | |||
162.02 € | 1 | 5 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR, FPM | - | - | - | - | - | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | - | - | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | 26 | 9 | - | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | - | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | 25 | 500 | 500 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534558 | 270 | |||
139.74 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547176 | 305 | |||
139.74 € | 1 | 28 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 230 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547216 | 305 | |||
139.74 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | G1/4, socle, Taille 26 mm selon ISO 15407-1, socle taille 01 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 26 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 9 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | Interne | Non réversible | 18 | - | - | - | 26 | 12 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547136 | 305 | |||
136.78 € | 1 | 13 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 24 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547097 | 174 | |||
124.51 € | 1 | 11 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 24 DC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | 1000 | 800 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 546699 | 174 | |||
159.66 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Socle taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle de taille 02 selon VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 534777 | 140 | |||
159.66 € | 1 | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | Socle taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle de taille 02 selon VDMA 24563 | - | - | - | 21.6-26.4 | IP65 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | 18 | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 10 | - | - | - | - | 24 DC | - | - | - | 3 | 8 | - | - | -5 | 50 | - | 500 | 500 | - | 2 - Contrainte de corrosion modérée | 546770 | 140 | |||
136.78 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Acier galvanisé | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | G1/8, socle, Taille 18 mm selon ISO 15407-1, socle taille 02 selon VDMA 24563 | - | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | socle, taille 18 mm selon ISO 15407-1 | - | IP65, NEMA 4 | 5/2, bistable, dominante | Chevauchement | - | 5 | 550 | 550 | 550 | 750 | Interne | Non réversible | 15 | - | - | - | 18 | 110 AC | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 50 | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 0 - Sans contrainte de corrosion | 547177 | 174 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Matériau des vis
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'air de pilotage 12/14
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12
Tension de fonctionnement DC (plage)(V)
Degré de protection
Fonction vanne
Recouvrement
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Débit de vanne pneumatique sur socle individuelle(l/min)
Débit optimisé de la vanne pneumatique à débit concaténé pneumatiquement(l/min)
Débit de la vanne pneumatique(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Taille de vanne(mm)
Tension de fonctionnement(V)
Point de sortie d'interrupteur
valeur b
valeur C(l/sbar)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Changement d'heure de commutation (dominant)(ms)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Milieu pilote
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles