Vanne magnétique, série VSNC

Vanne magnétique, série VSNC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSNC-F-B52-D-G14-F8
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
VSNC-F-B52-D-G14-FN
VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-F-B52-D-N14-F8
VSNC-F-B52-D-N14-FN
VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
VSNC-F-P53C-MD-N14-F8
VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
VSNC-F-P53E-MD-G14-F8
VSNC-F-P53E-MD-G14-FN
VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
VSNC-F-P53E-MD-N14-FN
VSNC-F-P53U-MD-G14-F8
VSNC-F-P53U-MD-G14-FN
VSNC-F-P53U-MD-N14-F8
VSNC-F-P53U-MD-N14-FN
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-FT-B52-D-G14-FN
VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1
VSNC-FT-B52-D-N14-FN
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN-1A1
VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 5 Degré de protection Fonction vanne Recouvrement Débit nominal standard
(l/min)
Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Tension de fonctionnement
(V)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

109.42 €

1 7 jours G1/4G1/4G1/4-5/2, bistableChevauchement135011---Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.61.510577258345

134.23 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2, bistableChevauchement135011---24 DC0.45.61.510577296440

117.94 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/2, bistableChevauchement135020---Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.61.58577268455

339.77 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4IP655/2, bistableChevauchement135020---24 DC0.45.61.58577282685

109.42 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2, bistableChevauchement135011---Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.61.510577263345

117.94 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2, bistableChevauchement135020---Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.61.58577273455

339.77 €

1 45 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPTIP655/2, bistableChevauchement135020---24 DC0.45.61.58577287685

144.86 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/3, ferméChevauchement125026Codage mécanique5213Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.2310577259345

153.37 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/3, ferméChevauchement125055Codage mécanique10323Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.238577269450

144.86 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, ferméChevauchement125026Codage mécanique5213Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.2310577264345

153.37 €

1 39 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, ferméChevauchement125055Codage mécanique10323Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.238577274450

144.86 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/3, épuiséChevauchement105025Codage mécanique5814Par bobine magnétique, à commander séparément0.44.4310577261345

153.37 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/3, épuiséChevauchement105055Codage mécanique10323Par bobine magnétique, à commander séparément0.44.438577271450

144.86 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, épuiséChevauchement105025Codage mécanique5814Par bobine magnétique, à commander séparément0.44.4310577266345

153.37 €

1 39 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, épuiséChevauchement105055Codage mécanique10323Par bobine magnétique, à commander séparément0.44.438577276450

144.86 €

1 39 jours G1/4G1/4G1/4-5/3, sous pressionChevauchement95025Codage mécanique5814Par bobine magnétique, à commander séparément0.52.1310577260345

153.37 €

1 39 jours G1/4G1/4G1/4-5/3, sous pressionChevauchement95055Codage mécanique10323Par bobine magnétique, à commander séparément0.52.138577270450

144.86 €

1 39 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, sous pressionChevauchement95025Codage mécanique5814Par bobine magnétique, à commander séparément0.52.1310577265345

153.37 €

1 39 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, sous pressionChevauchement95055Codage mécanique10323Par bobine magnétique, à commander séparément0.52.138577275450

77.06 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4-5/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique4811Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.22.510577257335
-

117.87 €

1 12 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique481124 DC0.45.22.5108074945335

89.97 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique481124 DC0.45.22.510577295380

85.91 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique9235Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.22.58577267415

193.42 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4IP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique923524 DC0.45.22.58577281530
-

134.17 €

1 15 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique923524 DC0.45.22.588078398415
-

134.17 €

1 12 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique9235230 AC0.45.22.588078399415

77.06 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique4811Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.22.510577262335

85.91 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique9235Par bobine magnétique, à commander séparément0.45.22.58577272415

193.42 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPTIP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement1250-Codage mécanique923524 DC0.45.22.58577286530

125.03 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/2, bistableChevauchement inférieur100016---Par bobine magnétique, à commander séparément0.244.61.58577278445

151.11 €

1 3 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2, bistableChevauchement inférieur100016---24 DC0.244.61.58577298635

125.03 €

1 39 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2, bistableChevauchement inférieur100016---Par bobine magnétique, à commander séparément0.244.61.58577280445

89.58 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4-5/2 ou 3/2 commutableChevauchement inférieur800-Codage mécanique12016Par bobine magnétique, à commander séparément0.153.962.58577277400

102.63 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2 ou 3/2 commutableChevauchement inférieur800-Codage mécanique1201624 DC0.153.962.58577297495

89.58 €

1 4 jours 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2 ou 3/2 commutableChevauchement inférieur800-Codage mécanique12016Par bobine magnétique, à commander séparément0.153.962.58577279400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Matériau de joint NBR Matériau des vis Acier inoxydable fortement allié
Raccord pneumatique 2 Schéma de raccordement NAMUR Raccord pneumatique 4 Schéma de raccordement NAMUR Port de travail pneumatique Schéma de raccordement NAMUR
Largeur(mm) 32 Orifice d'alimentation en air de pilotage Interne Sens du débit Non réversible
Température min. du milieu(°C) -20 Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -20
Température ambiante max.(°C) 60 Connexion du trou de ventilation Non conduitisé Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique