Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de fonctionnement (V) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.51 € | 1 | 28 jours | 24 AC | - | - | 571063 | |||
25.32 € | 1 | 4 jours | 24 DC | 1800 | 800 | 571061 | |||
35.85 € | 1 | 8 jours | 24 DC | 1800 | 800 | 573215 | |||
31.51 € | 1 | 4 jours | 110 AC | - | - | 571064 | |||
31.51 € | 1 | 29 jours | 230 AC | - | - | 571065 | |||
31.51 € | 1 | 4 jours | 12 DC | - | - | 571062 | |||
30.80 € | 1 | 8 jours | 24 AC | - | - | 546258 | |||
24.66 € | 1 | 8 jours | 24 DC | 1800 | 800 | 546256 | |||
35.15 € | 1 | 8 jours | 24 DC | 1800 | 800 | 573214 | |||
30.80 € | 1 | 8 jours | 110 AC | - | - | 546259 | |||
30.80 € | 1 | 28 jours | 230 AC | - | - | 546260 | |||
30.80 € | 1 | 29 jours | 12 DC | - | - | 546257 |
Loading...
Matériau de joint | NBR | Raccord pneumatique 1 | Fondation | Raccord pneumatique 2 | Fondation |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 3 | Fondation | Port de travail pneumatique | Socle, taille 15 mm selon ISO 15218 | Degré de protection | IP65 |
Fonction vanne | 3/2, fermé, monostable | Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 15 |
Débit nominal standard(l/min) | 18 | Sens du débit | Non réversible | Méthode de réinitialisation | Codage mécanique |
Temps d'arrêt(ms) | 6 | Temps de marche(ms) | 6 | Pression de service min.(Bar) | 0 |
Pression de service max.(Bar) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 50 |
Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Tension de fonctionnement(V)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles