Vanne magnétique, série VOVG

Vanne magnétique, série VOVG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VOVG-B12-M32C-AH-F-1H2
VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3
VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2
VOVG-B12-M32U-AH-F-1H3
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H2
VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H2
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2
VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2
VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H2
VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Port de travail pneumatique Fonction vanne Largeur
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
N° de pièce du fabricant

70.85 €

1 4 jours FondationFondationFondationFondation3/2, fermé, monostable121801012560709

70.85 €

1 4 jours FondationFondationFondationFondation3/2, fermé, monostable121801012560710

70.85 €

1 29 jours FondationFondationFondationFondation3/2, ouvert, monostable121801012560711

70.85 €

1 22 jours FondationFondationFondationFondation3/2, ouvert, monostable121801012560712

91.09 €

1 4 jours FondationFondationFondationFondation5/2, monostable251801815560713

91.09 €

1 29 jours FondationFondationFondationFondation5/2, monostable251801815560714

77.94 €

1 8 jours M5M5M5M53/2, fermé, monostable102001012560697

77.94 €

1 4 jours M5M5M5M53/2, fermé, monostable102001012560698

77.94 €

1 22 jours M5M5M5M53/2, ouvert, monostable102001012560699

77.94 €

1 29 jours M5M5M5M53/2, ouvert, monostable102001012560700

98.15 €

1 4 jours M7M5M5M55/2, monostable252001815560701

98.15 €

1 4 jours M7M5M5M55/2, monostable252001815560702

77.94 €

1 4 jours FondationM5FondationFondation3/2, fermé, monostable121801012560703

77.94 €

1 4 jours FondationM5FondationFondation3/2, fermé, monostable121801012560704

77.94 €

1 22 jours FondationM5FondationFondation3/2, ouvert, monostable121801012560705

77.94 €

1 29 jours FondationM5FondationFondation3/2, ouvert, monostable121801012560706

98.15 €

1 4 jours FondationM5FondationFondation5/2, monostable251801815560707

98.15 €

1 29 jours FondationM5FondationFondation5/2, monostable251801815560708

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Matériau de joint NBR, HNBR, FPM Degré de protection IP40
Recouvrement Chevauchement Largeur nominale(mm) 2.1 Sens du débit Non réversible
Méthode de réinitialisation Ressort pneumatique Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) 2
Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Milieu pilote Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 0 - Sans contrainte de corrosion

Assistance technique