Vanne magnétique, série VOFD

Vanne magnétique, série VOFD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VOFD-L50T-M32-MN-FG14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10
VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Port de travail pneumatique Largeur
(mm)
N° de pièce du fabricant

342.85 €

1 11 jours Aluminium, revêtement émailG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMUR50.54514999
-

513.60 €

1 26 jours Aluminium, revêtement émailSchéma de raccordement M5, NAMURBride 1/4, schéma de raccordement NAMURG1/4Bride 1/4, schéma de raccordement NAMUR50.54515000
-

418.49 €

1 26 jours Aluminium, revêtement émailG1/4G1/4G1/4G1/4514514997
-

751.39 €

1 26 jours Acier inoxydable fortement alliéG1/4G1/4G1/4G1/4284515019
-

418.49 €

1 26 jours Aluminium, revêtement émail1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT514514998
-

751.39 €

1 26 jours Acier inoxydable fortement allié1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT284515018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Degré de protection IP65 Fonction vanne 3/2, fermé, monostable
Largeur nominale(mm) 5 Débit nominal standard(l/min) 493 Débit pour la pressurisation de la vanne à piston(m³/h) 0.36
Débit pour l'échappement de la soupape à piston(m³/h) 0.36 Sens du débit Réversible Méthode de réinitialisation Codage mécanique
Temps d'arrêt(ms) 60 Temps de marche(ms) 40 valeur b 0.25
valeur C(l/sbar) 2 Pression de service min.(Bar) 0 Pression de service max.(Bar) 10
Température min. du milieu(°C) -25 Température max. du milieu(°C) 60 Température ambiante min.(°C) -25
Température ambiante max.(°C) 60 Aptitude au vide oui Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée Poids(g) 560

Assistance technique