Vanne magnétique, série VMPA2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMPA2-M1BH-B-PI
VMPA2-M1BH-E-PI
VMPA2-M1BH-G-PI
VMPA2-M1BH-J-PI
VMPA2-M1BH-M-PI
VMPA2-M1BH-W-PI
VMPA2-M1BH-X-PI
VMPA2-M1H-B-G1/8-PI
VMPA2-M1H-B-PI
VMPA2-M1H-B-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-D-G1/8-PI
VMPA2-M1H-D-PI
VMPA2-M1H-D-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-DS-PI
VMPA2-M1H-E-G1/8-PI
VMPA2-M1H-E-PI
VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-G-G1/8-PI
VMPA2-M1H-G-PI
VMPA2-M1H-G-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-H-G1/8-PI
VMPA2-M1H-H-PI
VMPA2-M1H-H-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-HS-PI
VMPA2-M1H-I-G1/8-PI
VMPA2-M1H-I-PI
VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-J-G1/8-PI
VMPA2-M1H-J-PI
VMPA2-M1H-J-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-K-G1/8-PI
VMPA2-M1H-K-PI
VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-KS-PI
VMPA2-M1H-M-G1/8-PI
VMPA2-M1H-M-PI
VMPA2-M1H-M-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-MS-PI
VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
VMPA2-M1H-N-PI
VMPA2-M1H-N-S-G1/8-PI
VMPA2-M1H-NS-PI
VMPA2-M1H-W-PI
VMPA2-M1H-X-PI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'air de pilotage 12/14 Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Aptitude au vide N° de pièce du fabricant Poids
(g)

127.98 €

1 4 jours -------5/3, sous pression550-Réversible23Codage mécanique4611-0.910oui8022036100

127.98 €

1 4 jours -------5/3, épuisé700-Réversible23Codage mécanique4711-0.910oui8022038100

127.98 €

1 3 jours -------5/3, fermé750-Réversible21Codage mécanique4010-0.910oui8022037100

118.91 €

1 4 jours -------5/2, bistable860-Réversible22--9-0.910oui8022035100

85.62 €

1 5 jours -------5/2, monostable870-Réversible-Ressort pneumatique2815-0.910oui8022034100

97.54 €

1 4 jours -------2 x 3/2, ouvert, monostable480-Réversible-Ressort pneumatique2213-0.910oui8022040100

97.54 €

1 4 jours -------3/2, fermé, monostable350-Réversible-Ressort pneumatique2213-0.910oui8022039100

210.65 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-5/3, sous pression510InterneNon réversible23Codage mécanique461138non537965325

125.83 €

1 3 jours -------5/3, sous pression510-Réversible23Codage mécanique4611-0.910oui537954100

210.65 €

1 13 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M55/3, sous pression510ExterneRéversible23Codage mécanique4611-0.910oui537974325

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-2 x 2/2 fermé, monostable650InterneNon réversible-Ressort pneumatique25738non537971325

116.78 €

1 3 jours -------2 x 2/2 fermé, monostable650:
840
-Non réversible-Ressort pneumatique257310non537960100

201.37 €

1 8 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M52 x 2/2 fermé, monostable650ExterneNon réversible-Ressort pneumatique257310non537980325

117.37 €

1 3 jours -------2 x 2/2 fermé, monostable650:
820
-Réversible-Codage mécanique2512-0.98oui568657100

210.65 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-5/3, épuisé590InterneNon réversible23Codage mécanique471138non537967325

125.83 €

1 3 jours -------5/3, épuisé590-Réversible23Codage mécanique4711-0.910oui537956100

210.65 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M55/3, épuisé590ExterneRéversible23Codage mécanique4711-0.910oui537976325

210.65 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-5/3, fermé610InterneNon réversible21Codage mécanique401038non537966325

125.83 €

1 3 jours -------5/3, fermé610-Réversible21Codage mécanique4010-0.910oui537955100

210.65 €

1 24 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M55/3, fermé610ExterneRéversible21Codage mécanique4010-0.910oui537975325

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable550InterneNon réversible-Ressort pneumatique28838non537970325

116.78 €

1 4 jours -------2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable550-Non réversible-Ressort pneumatique288310non537959100

201.37 €

1 13 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M52 x 3/2, ouvert/fermé, monostable550ExterneNon réversible-Ressort pneumatique288310non537979325

117.37 €

1 4 jours -------2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable550-Réversible-Codage mécanique2512-0.98oui568658100

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-2 x 2/2 fermé, monostable650InterneNon réversible-Ressort pneumatique25738non545232325

116.78 €

1 4 jours -------2 x 2/2 fermé, monostable650:
850
-Non réversible-Ressort pneumatique257310non543703100

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M52 x 2/2 fermé, monostable650ExterneNon réversible-Ressort pneumatique257310non545233325

201.37 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-5/2, bistable670InterneNon réversible22--938non537964325

116.78 €

1 3 jours -------5/2, bistable670-Réversible22--9-0.910oui537953100

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M55/2, bistable700ExterneRéversible22--9-0.910oui537973325

201.37 €

1 7 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-2 x 3/2, fermé, monostable500InterneNon réversible-Ressort pneumatique28838non537968325

116.78 €

1 3 jours -------2 x 3/2, fermé, monostable500:
550
-Non réversible-Ressort pneumatique288310non537957100

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M52 x 3/2, fermé, monostable500ExterneNon réversible-Ressort pneumatique288310non537977325

117.37 €

1 3 jours -------2 x 3/2, fermé, monostable500-Réversible-Codage mécanique2512-0.98oui568656100

167.62 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-5/2, monostable700InterneNon réversible-Ressort pneumatique281538non537963325

83.49 €

1 3 jours -------5/2, monostable670-Réversible-Ressort pneumatique2815-0.910oui537952100

167.62 €

1 30 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M55/2, monostable670ExterneRéversible-Ressort pneumatique2815-0.910oui537972325

86.09 €

1 3 jours -------5/2, monostable670:
840
-Réversible-Codage mécanique368-0.98oui571333100

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-2 x 3/2, ouvert, monostable550InterneNon réversible-Ressort pneumatique28838non537969325

116.78 €

1 3 jours -------2 x 3/2, ouvert, monostable550:
610
-Non réversible-Ressort pneumatique288310non537958100

201.37 €

1 22 jours G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M52 x 3/2, ouvert, monostable550ExterneNon réversible-Ressort pneumatique288310non537978325

117.37 €

1 4 jours -------2 x 3/2, ouvert, monostable550:
620
-Réversible-Codage mécanique2512-0.98oui568655100

95.42 €

1 4 jours -------3/2, ouvert, monostable470-Réversible-Ressort pneumatique2213-0.910oui540051100

95.42 €

1 4 jours -------3/2, fermé, monostable470-Réversible-Ressort pneumatique2213-0.910oui537961100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Degré de protection IP65
Recouvrement Chevauchement Taille de vanne(mm) 20 Tension de fonctionnement(V) 24 DC
Pression de pilotage min.(Bar) 3 Pression de pilotage max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 40 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 400
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 900 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique