Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'air de pilotage 12/14 | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.14 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, sous pression | 560 | Interne | Non réversible | 26 | Codage mécanique | 50 | 16 | 3 | 8 | 50 | non | 8023544 | 255 | |||
130.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, sous pression | 550: 630 | - | Réversible | 18 | Codage mécanique | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573719 | 77 | |||
195.14 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, sous pression | 560 | Externe | Réversible | 26 | Codage mécanique | 50 | 16 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 8023561 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 570 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 30 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023552 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 26 | 9 | 3 | 10 | 50 | non | 573727 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | 570 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 30 | 12 | 3 | 10 | 50 | non | 8023569 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 510 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 25 | 10 | 3 | 8 | 50 | non | 8023557 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 500: 570 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 575978 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | 510 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 8023574 | 255 | |||
195.14 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, épuisé | 460 | Interne | Non réversible | 26 | Codage mécanique | 50 | 13 | 3 | 8 | 50 | non | 8023545 | 255 | |||
130.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, épuisé | 420: 480 | - | Réversible | 18 | Codage mécanique | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573720 | 77 | |||
195.14 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, épuisé | 460 | Externe | Réversible | 26 | Codage mécanique | 50 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 8023562 | 255 | |||
195.14 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, fermé | 540 | Interne | Non réversible | 26 | Codage mécanique | 52 | 13 | 3 | 8 | 50 | non | 8023546 | 255 | |||
130.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, fermé | 500: 610 | - | Réversible | 20 | Codage mécanique | 40 | 10 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573721 | 77 | |||
195.14 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, fermé | 540 | Externe | Réversible | 26 | Codage mécanique | 52 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 8023563 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 550 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023551 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 29 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 26 | 10 | 3 | 10 | 50 | non | 573726 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 550 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | non | 8023568 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 460 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023558 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 470: 520 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 575979 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 460 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 8023575 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 570 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 25 | 9 | 3 | 8 | 50 | non | 8023553 | 255 | |||
108.18 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 550: 670 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 28 | 10 | 3 | 10 | 50 | non | 573728 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 fermé, monostable | 570 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 25 | 9 | 3 | 10 | 50 | non | 8023570 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 18 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, bistable | 590 | Interne | Non réversible | 24 | - | - | 9 | 3 | 8 | 50 | non | 8023542 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistable | 550: 670 | - | Réversible | 24 | Ressort pneumatique | - | 9 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573717 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, bistable | 590 | Externe | Réversible | 24 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 8023559 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | 550 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023549 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | 550: 600 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 28 | 10 | 3 | 10 | 50 | non | 573724 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, fermé, monostable | 550 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | non | 8023566 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | 500 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023555 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | 470: 560 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 575976 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, fermé, monostable | 500 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 8023572 | 255 | |||
155.62 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostable | 550 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 30 | 13 | 3 | 8 | 50 | non | 8023543 | 255 | |||
87.31 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | 550: 670 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573718 | 77 | |||
155.62 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, monostable | 550 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 30 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 8023560 | 255 | |||
159.83 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostable | 550: 670 | Interne | Réversible | - | Codage mécanique | 30 | 10 | 3 | 8 | 50 | oui | 8023554 | 255 | |||
80.77 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | 550: 670 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 30 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 573974 | 77 | |||
159.83 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, monostable | 550: 670 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 30 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 8023571 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 580 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023550 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 28 | 9 | 3 | 10 | 50 | non | 573725 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 580 | Externe | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | non | 8023567 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 13 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 460 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | non | 8023556 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 470: 520 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 575977 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 22 jours | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, ouvert, monostable | 460 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | oui | 8023573 | 255 | |||
88.86 € | 1 | 22 jours | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, ouvert, monostable | 300: 340 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573723 | 77 | |||
88.86 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, fermé, monostable | 360: 400 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | oui | 573722 | 77 | |||
150.92 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, sous pression | 550: 630 | - | Réversible | 18 | Codage mécanique | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 60 | oui | 578807 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 26 | 9 | 3 | 10 | 60 | non | 578815 | 77 | |||
147.57 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 500: 570 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 10 | -0.9 | 8 | 60 | oui | 578820 | 77 | |||
150.92 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, épuisé | 420: 480 | - | Réversible | 18 | Codage mécanique | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 60 | oui | 578808 | 77 | |||
150.92 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, fermé | 500: 610 | - | Réversible | 20 | Codage mécanique | 40 | 10 | -0.9 | 10 | 60 | oui | 578809 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 550: 650 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 26 | 10 | 3 | 10 | 60 | non | 578814 | 77 | |||
147.57 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, ouvert/fermé, monostable | 470: 520 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 60 | oui | 578821 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 fermé, monostable | 550: 670 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 28 | 10 | 3 | 10 | 60 | non | 578816 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistable | 550: 670 | - | Réversible | 24 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | 60 | oui | 578805 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | 550: 600 | - | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 28 | 10 | 3 | 10 | 60 | non | 578812 | 77 | |||
147.57 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, fermé, monostable | 470: 560 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 60 | oui | 578818 | 77 | |||
100.68 € | 1 | 5 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | 550: 670 | - | Réversible | - | Ressort pneumatique | 20 | 13 | -0.9 | 10 | 60 | oui | 578806 | 77 | |||
104.09 € | 1 | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | 550: 670 | - | Réversible | - | Codage mécanique | 30 | 10 | -0.9 | 8 | 60 | oui | 578817 | 77 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Degré de protection | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Recouvrement | Chevauchement | Taille de vanne(mm) | 14 | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC |
Pression de pilotage min.(Bar) | 3 | Pression de pilotage max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 50 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température de stockage min.(°C) | -20 |
Température de stockage max.(°C) | 40 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 400 | Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 200 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'air de pilotage 12/14
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Température ambiante max.(°C)
Aptitude au vide
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles