Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Matériau de joint | NBR | Raccord pneumatique 1 | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 2 | Schéma de raccordement NAMUR | Raccord pneumatique 3 | G1/4 | Raccord pneumatique 4 | Schéma de raccordement NAMUR |
Raccord pneumatique 5 | G1/4 | Port de travail pneumatique | Fondation | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | M5 |
Fonction vanne | 5/2 ou 3/2, monostable | Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 53 |
Largeur nominale(mm) | 7 | Débit nominal standard(l/min) | 900 | Sens du débit | Non réversible |
Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Temps d'arrêt(ms) | 100 | Temps de marche(ms) | 50 |
Tension de fonctionnement(V) | Par bobine magnétique, à commander séparément | valeur b | 0.33 | valeur C(l/sbar) | 4.2 |
Pression de service min.(Bar) | 2 | Pression de service max.(Bar) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -5 |
Température max. du milieu(°C) | 40 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 40 |
Connexion du trou de ventilation | Interne | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
N° de pièce du fabricant | 535987 | Poids(g) | 280 |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne magnétique, série NVF3, le numéro d'article est le suivant: NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles