Vanne magnétique, série MHP3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHP3-M1H-3/2G-1/8
MHP3-M1H-3/2G-QS-6
MHP3-M1H-3/2O-1/8
MHP3-MS1H-3/2G-1/8
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K
MHP3-MS1H-3/2O-1/8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 11 Raccord pneumatique 33 Port de travail pneumatique Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant

80.77 €

1 4 jours FondationG1/8Fondation--G1/81303/2, fermé, monostable4.58.3-525138

83.94 €

1 23 jours FondationQS-6Fondation--QS-61303/2, fermé, monostable4.58.3-525142

80.77 €

1 4 jours -G1/8-FondationFondationG1/81303/2, ouvert, monostable4.58.3-525158

105.46 €

1 5 jours FondationG1/8Fondation--G1/82803/2, fermé, monostable2.82.3-525139

108.62 €

1 4 jours FondationQS-6Fondation--QS-62803/2, fermé, monostable2.82.3-525143

113.55 €

1 4 jours FondationQS-6Fondation--QS-62803/2, fermé, monostable2.82.32.5525145

105.46 €

1 4 jours -G1/8-FondationFondationG1/82803/2, ouvert, monostable2.82.3-525159

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression, revêtu Matériau de joint NBR, HNBR Matériau des vis Acier galvanisé
Degré de protection IP65 Recouvrement Chevauchement inférieur Largeur(mm) 14
Largeur nominale(mm) 3 Débit nominal standard(l/min) 200 Sens du débit Réversible avec restrictions
Méthode de réinitialisation Codage mécanique Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) -0.9
Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 40
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 120

Assistance technique