Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHP2-M1H-3/2G-M5 |
MHP2-M1H-3/2O-M5 |
MHP2-MS1H-3/2G-M5 |
MHP2-MS1H-3/2O-M5 |
MHP2-MS1H-5/2-M5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Débit nominal standard (l/min) | Sens du débit | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.12 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | - | - | - | - | 130 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | 196122 | 60 | |||
66.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | Fondation | Fondation | 130 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 3.5 | 7 | 196142 | 60 | |||
90.65 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | - | - | - | - | 330 | 3/2, fermé, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | 196123 | 60 | |||
90.65 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | Fondation | Fondation | 330 | 3/2, ouvert, monostable | 100 | Réversible avec restrictions | 2 | 1.7 | 196143 | 60 | |||
120.11 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | M5 | Fondation | - | - | 300 | 5/2, monostable | 90 | Non réversible | 1.7 | 1.9 | 525105 | 70 |
Loading...
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, revêtu | Matériau de joint | NBR, HNBR | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 2 | M5 | Port de travail pneumatique | M5 | Degré de protection | IP65 |
Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 10 | Largeur nominale(mm) | 2 |
Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | -0.9 |
Pression de service max.(Bar) | 8 | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 40 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 40 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Débit nominal standard(l/min)
Sens du débit
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles