Vanne magnétique, série MHP1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHP1-M1H-2/2G-M3-HC
MHP1-M1H-2/2G-M3-PI
MHP1-M1H-2/2G-M3-TC
MHP1-M1H-3/2G-M3-HC
MHP1-M1H-3/2G-M3-PI
MHP1-M1H-3/2G-M3-TC
MHP1-M1H-3/2O-M3-HC
MHP1-M1H-3/2O-M3-PI
MHP1-M1H-3/2O-M3-TC
MHP1-M4H-2/2G-M3-HC
MHP1-M4H-2/2G-M3-PI
MHP1-M4H-2/2G-M3-TC
MHP1-M4H-3/2G-M3-HC
MHP1-M4H-3/2G-M3-PI
MHP1-M4H-3/2G-M3-TC
MHP1-M4H-3/2O-M3-HC
MHP1-M4H-3/2O-M3-PI
MHP1-M4H-3/2O-M3-TC
MHP1-M5H-2/2G-M3-HC
MHP1-M5H-2/2G-M3-PI
MHP1-M5H-2/2G-M3-TC
MHP1-M5H-3/2G-M3-HC
MHP1-M5H-3/2G-M3-PI
MHP1-M5H-3/2G-M3-TC
MHP1-M5H-3/2O-M3-HC
MHP1-M5H-3/2O-M3-PI
MHP1-M5H-3/2O-M3-TC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 11 Raccord pneumatique 33 Fonction vanne Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Temps d'arrêt
(ms)
Tension de fonctionnement
(V)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Aptitude au vide Pulsation de test positive maximale avec signal 0
(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1
(µs)
N° de pièce du fabricant

36.38 €

1 4 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.914524 DC-0.92oui500400197047

36.38 €

1 4 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.914524 DC-0.92oui500400197053

36.38 €

1 4 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.914524 DC-0.92oui500400197050

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.6510424 DC08-500400197011

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.6510424 DC08-500400197017

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.6510424 DC08-500400197014

36.38 €

1 4 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.710424 DC06-500400197029

36.38 €

1 4 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.710424 DC06-500400197035

36.38 €

1 23 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.710424 DC06-500400197032

36.38 €

1 22 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.91455 DC-0.92oui--197045

36.38 €

1 22 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.91455 DC-0.92oui--197051

36.38 €

1 22 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.91455 DC-0.92oui--197048

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.651045 DC08---197009

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.651045 DC08---197015

36.38 €

1 13 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.651045 DC08---197012

36.38 €

1 4 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.71045 DC06---197027

36.38 €

1 4 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.71045 DC06---197033

36.38 €

1 13 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.71045 DC06---197030

36.38 €

1 4 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.914512 DC-0.92oui--197046

36.38 €

1 4 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.914512 DC-0.92oui--197052

36.38 €

1 4 jours Fondation---2/2, fermé, monostable0.914512 DC-0.92oui--197049

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.6510412 DC08---197010

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.6510412 DC08---197016

36.38 €

1 4 jours FondationFondation--3/2, fermé, monostable0.6510412 DC08---197013

36.38 €

1 13 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.710412 DC06---197028

36.38 €

1 39 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.710412 DC06---197034

36.38 €

1 22 jours --FondationFondation3/2, ouvert, monostable0.710412 DC06---197031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier PA-renforcé, PPS-renforcé Matériau de joint NBR, HNBR, FPM Raccord pneumatique 2 M3
Port de travail pneumatique M3 Degré de protection IP40 Fréquence max. de commutation(Hz) 20
Recouvrement Chevauchement inférieur Largeur(mm) 10 Sens du débit Non réversible
Méthode de réinitialisation Codage mécanique Temps de marche(ms) 4 Température min. du milieu(°C) -5
Température max. du milieu(°C) 40 Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40
Température de stockage min.(°C) -20 Température de stockage max.(°C) 60 Consommation électrique(W) 1
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 10

Assistance technique