Vanne magnétique, série MHE4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHE4-M1H-3/2G-1/4
MHE4-M1H-3/2G-1/4-K
MHE4-M1H-3/2G-QS-8
MHE4-M1H-3/2O-1/4
MHE4-M1H-3/2O-1/4-K
MHE4-M1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-1/4-K
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8
MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
MHE4-MS1H-3/2O-1/4
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8
MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 11 Raccord pneumatique 33 Port de travail pneumatique Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant
-

123.63 €

1 13 jours G1/4G1/4G1/4--G1/41203/2, fermé, monostable510.5-525186

100.52 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4--G1/41203/2, fermé, monostable510.52.5525188

101.92 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8--QS-81203/2, fermé, monostable510.5-525190

95.57 €

1 4 jours -G1/4-G1/4G1/4G1/41203/2, ouvert, monostable510.5-525206

100.52 €

1 4 jours -G1/4-G1/4G1/4G1/41203/2, ouvert, monostable510.52.5525208

101.92 €

1 7 jours -QS-8-QS-8QS-8QS-81203/2, ouvert, monostable510.5-525210

125.18 €

1 4 jours G1/4G1/4G1/4--G1/42103/2, fermé, monostable3.53.52.5525189

126.95 €

1 5 jours QS-8QS-8QS-8--QS-82103/2, fermé, monostable3.53.5-525191

131.57 €

1 4 jours QS-8QS-8QS-8--QS-82103/2, fermé, monostable3.53.52.5525193

120.11 €

1 4 jours -G1/4-G1/4G1/4G1/42103/2, ouvert, monostable3.53.5-525207

126.95 €

1 4 jours -QS-8-QS-8QS-8QS-82103/2, ouvert, monostable3.53.5-525211

131.57 €

1 4 jours -QS-8-QS-8QS-8QS-82103/2, ouvert, monostable3.53.52.5525213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression, revêtu Matériau de joint NBR, HNBR Matériau des vis Acier galvanisé
Degré de protection IP65 Recouvrement Chevauchement inférieur Largeur(mm) 18
Largeur nominale(mm) 4 Débit nominal standard(l/min) 400 Sens du débit Réversible avec restrictions
Méthode de réinitialisation Codage mécanique Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) -0.9
Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 270

Assistance technique