Vanne magnétique, série MHE3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHE3-M1H-3/2G-1/8
MHE3-M1H-3/2G-1/8-K
MHE3-M1H-3/2G-QS-6
MHE3-M1H-3/2G-QS-6-K
MHE3-M1H-3/2O-1/8
MHE3-M1H-3/2O-1/8-K
MHE3-M1H-3/2O-QS-6
MHE3-MS1H-3/2G-1/8
MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6-K
MHE3-MS1H-3/2O-1/8
MHE3-MS1H-3/2O-1/8-K
MHE3-MS1H-3/2O-QS-6
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 11 Raccord pneumatique 33 Port de travail pneumatique Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant

85.88 €

1 3 jours G1/8G1/8G1/8--G1/81303/2, fermé, monostable4.58.3-525146

90.65 €

1 3 jours G1/8G1/8G1/8--G1/81303/2, fermé, monostable4.58.32.5525148

91.86 €

1 3 jours QS-6QS-6QS-6--QS-61303/2, fermé, monostable4.58.3-525150

96.98 €

1 6 jours QS-6QS-6QS-6--QS-61303/2, fermé, monostable4.58.32.5525152

85.88 €

1 4 jours -G1/8-G1/8G1/8G1/81303/2, ouvert, monostable4.58.3-525166

90.65 €

1 4 jours -G1/8-G1/8G1/8G1/81303/2, ouvert, monostable4.58.32.5525168

91.86 €

1 4 jours -QS-6-QS-6QS-6QS-61303/2, ouvert, monostable4.58.3-525170

110.55 €

1 3 jours G1/8G1/8G1/8--G1/82803/2, fermé, monostable2.82.3-525147

115.15 €

1 4 jours G1/8G1/8G1/8--G1/82803/2, fermé, monostable2.82.32.5525149

116.57 €

1 4 jours QS-6QS-6QS-6--QS-62803/2, fermé, monostable2.82.3-525151

121.15 €

1 3 jours QS-6QS-6QS-6--QS-62803/2, fermé, monostable2.82.32.5525153

110.55 €

1 3 jours -G1/8-G1/8G1/8G1/82803/2, ouvert, monostable2.82.3-525167

115.15 €

1 4 jours -G1/8-G1/8G1/8G1/82803/2, ouvert, monostable2.82.32.5525169

116.57 €

1 4 jours -QS-6-QS-6QS-6QS-62803/2, ouvert, monostable2.82.3-525171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression, revêtu Matériau de joint NBR, HNBR Matériau des vis Acier galvanisé
Degré de protection IP65 Recouvrement Chevauchement inférieur Largeur(mm) 14
Largeur nominale(mm) 3 Débit nominal standard(l/min) 200 Sens du débit Réversible avec restrictions
Méthode de réinitialisation Codage mécanique Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) -0.9
Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 60
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 60 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée Poids(g) 120

Assistance technique