Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHA4-M1H-3/2G-4 |
MHA4-M1H-3/2G-4-K |
MHA4-M1H-3/2O-4-K |
MHA4-MS1H-3/2G-4 |
MHA4-MS1H-3/2G-4-K |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.65 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | - | - | 120 | 3/2, fermé, monostable | 5 | 10.5 | - | 525174 | |||
95.57 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | - | - | 120 | 3/2, fermé, monostable | 5 | 10.5 | 2.5 | 525176 | |||
95.57 € | 1 | 4 jours | - | - | Fondation | Fondation | 120 | 3/2, ouvert, monostable | 5 | 10.5 | 2.5 | 525196 | |||
115.15 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | - | - | 210 | 3/2, fermé, monostable | 3.5 | 3.5 | - | 525175 | |||
120.11 € | 1 | 4 jours | Fondation | Fondation | - | - | 210 | 3/2, fermé, monostable | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 525177 |
Loading...
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, revêtu | Matériau de joint | NBR, HNBR | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 2 | Fondation | Port de travail pneumatique | Fondation | Degré de protection | IP65 |
Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 18 | Largeur nominale(mm) | 4 |
Débit nominal standard(l/min) | 400 | Sens du débit | Réversible avec restrictions | Méthode de réinitialisation | Codage mécanique |
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | -0.9 | Pression de service max.(Bar) | 8 |
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 40 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 40 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Poids(g) | 270 |
Configurer
Propriétés de base
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles