Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MHA3-M1H-3/2G-3 |
MHA3-M1H-3/2G-3-K |
MHA3-MS1H-3/2G-3 |
MHA3-MS1H-3/2G-3-K |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence max. de commutation (Hz) | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Longueur de câble (m) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.77 € | 1 | 3 jours | 130 | 4.5 | 8.3 | - | 525134 | |||
85.88 € | 1 | 6 jours | 130 | 4.5 | 8.3 | 2.5 | 525136 | |||
105.46 € | 1 | 4 jours | 280 | 2.8 | 2.3 | - | 525135 | |||
110.55 € | 1 | 6 jours | 280 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 525137 |
Loading...
Matériau du boîtier | Zinc moulé sous pression, revêtu | Matériau de joint | NBR, HNBR | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Raccord pneumatique 1 | Fondation | Raccord pneumatique 2 | Fondation | Raccord pneumatique 3 | Fondation |
Port de travail pneumatique | Fondation | Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 3/2, fermé, monostable |
Recouvrement | Chevauchement inférieur | Largeur(mm) | 14 | Largeur nominale(mm) | 3 |
Débit nominal standard(l/min) | 200 | Sens du débit | Réversible avec restrictions | Méthode de réinitialisation | Codage mécanique |
Tension de fonctionnement(V) | 24 DC | Pression de service min.(Bar) | -0.9 | Pression de service max.(Bar) | 8 |
Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 40 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 40 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Poids(g) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence max. de commutation(Hz)
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Longueur de câble(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles