Vanne magnétique, série MHA2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MHA2-M1H-3/2G-2
MHA2-M1H-3/2G-2-K
MHA2-M1H-3/2O-2
MHA2-M1H-3/2O-2-K
MHA2-MS1H-3/2G-2
MHA2-MS1H-3/2G-2-K
MHA2-MS1H-3/2O-2
MHA2-MS1H-3/2O-2-K
MHA2-MS1H-5/2-2
MHA2-MS1H-5/2-2-K
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Raccord pneumatique 11 Raccord pneumatique 33 Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Sens du débit Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Longueur de câble
(m)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

66.12 €

1 4 jours FondationFondation----1303/2, fermé, monostable100Réversible avec restrictions3.57-19611860

71.08 €

1 21 jours FondationFondation----1303/2, fermé, monostable100Réversible avec restrictions3.572.519612060

66.12 €

1 4 jours ----FondationFondation1303/2, ouvert, monostable100Réversible avec restrictions3.57-19613860

71.08 €

1 4 jours ----FondationFondation1303/2, ouvert, monostable100Réversible avec restrictions3.572.519614060

90.65 €

1 4 jours FondationFondation----3303/2, fermé, monostable100Réversible avec restrictions21.7-19611960

95.57 €

1 4 jours FondationFondation----3303/2, fermé, monostable100Réversible avec restrictions21.72.519612160

90.65 €

1 4 jours ----FondationFondation3303/2, ouvert, monostable100Réversible avec restrictions21.7-19613960

95.57 €

1 4 jours ----FondationFondation3303/2, ouvert, monostable100Réversible avec restrictions21.72.519614160

120.11 €

1 3 jours FondationFondationFondationFondation--3005/2, monostable90Non réversible1.71.9-52510170

125.18 €

1 5 jours FondationFondationFondationFondation--3005/2, monostable90Non réversible1.71.92.552510370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression, revêtu Matériau de joint NBR, HNBR Matériau des vis Acier galvanisé
Raccord pneumatique 2 Fondation Port de travail pneumatique Fondation Degré de protection IP65
Recouvrement Chevauchement inférieur Largeur(mm) 10 Largeur nominale(mm) 2
Méthode de réinitialisation Codage mécanique Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service min.(Bar) -0.9
Pression de service max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 40
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique