Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau des vis | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 11 | Raccord pneumatique 33 | Degré de protection | Fréquence max. de commutation (Hz) | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Tension de fonctionnement (V) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante max. (°C) | Aptitude au vide | Consommation électrique (W) | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.55 € | 1 | 39 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 10 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 10 | 5 | 24 AC | 1.5 | 8 | 50 | 50 | - | 1 | - | - | 8025226 | 10 | ||
34.25 € | 1 | 13 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 24 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | 500 | 400 | 197038 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 24 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | 500 | 400 | 197044 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 24 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | 500 | 400 | 197041 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197002 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197008 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197005 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197020 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197026 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | 500 | 400 | 197023 | 10 | |||
42.38 € | 1 | 4 jours | Acier | Fondation | - | Fondation | - | IP40 | 10 | 2/2, fermé, monostable | - | 1.5 | 30 | 6 | 6 | 24 DC | 0 | 1.5 | 50 | 50 | oui | - | - | - | 557864 | 10 | |||
36.38 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540443 | 11 | |||
36.38 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540445 | 11 | |||
36.38 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540444 | 11 | |||
36.38 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540440 | 11 | |||
36.38 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540442 | 11 | |||
36.38 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 24 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1.1 | - | - | 540441 | 11 | |||
24.55 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP65, IP40 | 10 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 5 | 5 | 24 DC | 1.5 | 8 | 50 | 50 | - | 1 | 500 | 400 | 8025223 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 22 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 5 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | - | - | 197036 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 22 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 5 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | - | - | 197042 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 22 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 5 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | - | - | 197039 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 17 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 5 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197000 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 5 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197006 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 5 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197003 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 5 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197018 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 5 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197024 | 10 | |||
- | 44.96 € | 1 | 31 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 5 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197021 | 10 | ||
24.55 € | 1 | 13 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP65, IP40 | 10 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 5 | 5 | 5 DC | 1.5 | 8 | 50 | 40 | - | 1 | - | - | 8025224 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 13 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 12 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | - | - | 197037 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 12 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | - | - | 197043 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | - | - | - | IP40 | 20 | 2/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.9 | 14 | 5 | 4 | 12 DC | -0.9 | 2 | 40 | 40 | oui | 1 | - | - | 197040 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 12 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197001 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 12 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197007 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP40 | 20 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 4 | 4 | 12 DC | 0 | 8 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197004 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 12 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197019 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 12 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197025 | 10 | |||
34.25 € | 1 | 22 jours | - | - | - | Fondation | Fondation | IP40 | 20 | 3/2, ouvert, monostable | Chevauchement inférieur | 0.7 | 10 | 4 | 4 | 12 DC | 0 | 6 | 40 | 40 | - | 1 | - | - | 197022 | 10 | |||
24.55 € | 1 | 4 jours | - | Fondation | Fondation | - | - | IP65, IP40 | 10 | 3/2, fermé, monostable | Chevauchement inférieur | 0.65 | 10 | 5 | 5 | 12 DC | 1.5 | 8 | 50 | 40 | - | 1 | - | - | 8025225 | 10 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA-renforcé, PPS-renforcé | Matériau de joint | NBR, HNBR, FPM | Raccord pneumatique 2 | Fondation |
---|---|---|---|---|---|
Port de travail pneumatique | Fondation | Largeur(mm) | 10 | Sens du débit | Non réversible |
Méthode de réinitialisation | Codage mécanique | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Matériau des vis
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 11
Raccord pneumatique 33
Degré de protection
Fréquence max. de commutation(Hz)
Fonction vanne
Recouvrement
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Tension de fonctionnement(V)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante max.(°C)
Aptitude au vide
Consommation électrique(W)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles