Vanne magnétique, série MEBH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MEBH-5/2-D-3-ZSR-C
MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C
MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
N° de pièce du fabricant Poids
(g)

248.25 €

1 28 jours -Non conduitisé5/2, monostable4500InterneRessort pneumatique875921845071000

248.25 €

1 4 jours -Non conduitisé5/2, monostable4500InterneCodage mécanique1092831845081000

346.77 €

1 4 jours Non conduitiséNon conduitisé5/3, sous pression4000InterneCodage mécanique1303831845131120

346.77 €

1 4 jours Non conduitiséNon conduitisé5/3, épuisé4600InterneCodage mécanique1303831845111120

346.77 €

1 4 jours --5/3, fermé4100-Codage mécanique130383184512-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 1 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 2 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 Raccord pneumatique 3 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 Raccord pneumatique 4 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1
Raccord pneumatique 5 Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 Port de travail pneumatique G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 Degré de protection IP65
Largeur(mm) 65 Largeur nominale(mm) 14.5 Sens du débit Non réversible
Tension de fonctionnement(V) 24 DC Pression de service max.(Bar) 10 Température min. du milieu(°C) -10
Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 50
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique