Vanne magnétique, série JMN1H

Vanne magnétique, série JMN1H

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMN1H-5/2-D-1-C
JMN1H-5/2-D-1-S-C
JMN1H-5/2-D-2-C
JMN1H-5/2-D-2-S-C
JMN1H-5/2-D-3-C
JMN1H-5/2-D-3-S-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 12 Orifice d'air de pilotage 14 Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

115.65 €

1 3 jours Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-14281200InterneNon réversible18210--Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159690610

121.88 €

1 4 jours Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-14281200ExterneRéversible18-0.916210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159689610

169.78 €

1 7 jours Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5411.52300InterneNon réversible21210---159702940

175.98 €

1 4 jours Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-15411.52300ExterneRéversible21-0.916210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]159701940

239.34 €

1 7 jours Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--6514.54500InterneNon réversible21210---1597141090

245.54 €

1 4 jours Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-16514.54500ExterneRéversible21-0.916210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1597131090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR, HNBR Degré de protection IP65
Fonction vanne 5/2, bistable Recouvrement Chevauchement Tension de fonctionnement(V) Par bobine magnétique, à commander séparément
Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50 Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 50 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 3700 Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 4600
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique