Vanne magnétique, série CPV14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPV14-M1H-2OLS-2GLS-1/8
CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8
CPV14-M1H-2X2-GLS-1/8
CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8
CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
CPV14-M1H-2X3-GLS-K-1/8
CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8
CPV14-M1H-2X3-OLS-K-1/8
CPV14-M1H-3OLS-3GLS-1/8
CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8
CPV14-M1H-5JS-1/8
CPV14-M1H-5JS-K-1/8
CPV14-M1H-5LS-1/8
CPV14-M1H-5LS-K-1/8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 11 Fonction vanne Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
valeur b N° de pièce du fabricant

145.52 €

1 21 jours Port communPort commun2 x 2/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique16130.37187846

153.68 €

1 10 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pression2 x 2/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique16130.37559653

145.52 €

1 7 jours Port communPort commun2 x 2/2 fermé, monostable-Ressort pneumatique16130.37185883

153.68 €

1 13 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pression2 x 2/2 fermé, monostable-Ressort pneumatique16130.37559652

145.52 €

1 3 jours Port communPort commun3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique30240.42161362

153.68 €

1 4 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pression3/2, fermé, monostable-Ressort pneumatique30240.42553259

145.52 €

1 4 jours Port communPort commun3/2, ouvert, monostable-Ressort pneumatique30240.42161363

153.68 €

1 10 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pression3/2, ouvert, monostable-Ressort pneumatique30240.42559648

145.52 €

1 10 jours Port communPort commun3/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique30240.42176067

153.68 €

1 12 jours Orifice commun avec séparation de pressionOrifice commun avec séparation de pression3/2, ouvert/fermé, monostable-Ressort pneumatique30240.42559649

145.52 €

1 3 jours Port commun-5/2, bistable12---0.42161361

153.68 €

1 21 jours Orifice commun avec séparation de pression-5/2, bistable12---0.42559651

106.82 €

1 3 jours Port commun-5/2, monostable-Ressort pneumatique35250.42161360

116.14 €

1 4 jours Orifice commun avec séparation de pression-5/2, monostable-Ressort pneumatique35250.42553258

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Laiton, acier, aluminium moulé sous pression, PPS, POM Matériau de joint NBR, HNBR Raccord pneumatique 2 G1/8
Raccord pneumatique 4 G1/8 Port de travail pneumatique G1/8 Orifice d'air de pilotage 12/14 Port commun
Degré de protection IP65 Recouvrement Chevauchement Largeur nominale(mm) 6
Débit nominal standard(l/min) 800 Orifice d'alimentation en air de pilotage Interne
Externe
Sens du débit Non réversible
Taille de vanne(mm) 14 Tension de fonctionnement(V) 24 DC valeur C(l/sbar) 3.2
Pression de service min.(Bar) -0.9 Pression de service max.(Bar) 10 Pression de pilotage min.(Bar) 3
Pression de pilotage max.(Bar) 8 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Température de stockage min.(°C) -20
Température de stockage max.(°C) 40 Consommation électrique(W) 0.65 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 1400
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 400 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée
Poids(g) 120

Assistance technique