Vanne magnétique, série CPE24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE24-M1H-3GL-3/8
CPE24-M1H-3GL-QS-10
CPE24-M1H-3GL-QS-12
CPE24-M1H-3GLS-3/8
CPE24-M1H-3GLS-QS-10
CPE24-M1H-3GLS-QS-12
CPE24-M1H-3OL-3/8
CPE24-M1H-3OL-QS-10
CPE24-M1H-3OL-QS-12
CPE24-M1H-3OLS-3/8
CPE24-M1H-3OLS-QS-10
CPE24-M1H-3OLS-QS-12
CPE24-M1H-5/3B-3/8
CPE24-M1H-5/3B-QS-10
CPE24-M1H-5/3B-QS-12
CPE24-M1H-5/3BS-3/8
CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
CPE24-M1H-5/3E-3/8
CPE24-M1H-5/3E-QS-10
CPE24-M1H-5/3E-QS-12
CPE24-M1H-5/3ES-3/8
CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
CPE24-M1H-5/3G-3/8
CPE24-M1H-5/3G-QS-10
CPE24-M1H-5/3G-QS-12
CPE24-M1H-5/3GS-3/8
CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
CPE24-M1H-5J-3/8
CPE24-M1H-5J-QS-10
CPE24-M1H-5J-QS-12
CPE24-M1H-5JS-3/8
CPE24-M1H-5JS-QS-10
CPE24-M1H-5JS-QS-12
CPE24-M1H-5L-3/8
CPE24-M1H-5L-QS-10
CPE24-M1H-5L-QS-12
CPE24-M1H-5LS-3/8
CPE24-M1H-5LS-QS-10
CPE24-M1H-5LS-QS-12
CPE24-M2H-3GL-3/8
CPE24-M2H-3GL-QS-10
CPE24-M2H-3GL-QS-12
CPE24-M2H-3GLS-3/8
CPE24-M2H-3GLS-QS-10
CPE24-M2H-3GLS-QS-12
CPE24-M2H-3OL-3/8
CPE24-M2H-3OL-QS-10
CPE24-M2H-3OL-QS-12
CPE24-M2H-3OLS-3/8
CPE24-M2H-3OLS-QS-10
CPE24-M2H-3OLS-QS-12
CPE24-M2H-5/3B-3/8
CPE24-M2H-5/3B-QS-10
CPE24-M2H-5/3B-QS-12
CPE24-M2H-5/3BS-3/8
CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 14 Fonction vanne Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Tension de fonctionnement
(V)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

138.42 €

1 4 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, fermé, monostable2500InterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC2.5---163165220

149.34 €

1 4 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1250InterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC2.5---163173-

151.06 €

1 4 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, fermé, monostable1650InterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC2.5---163181-

142.06 €

1 3 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, fermé, monostable2500ExterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163169220

156.26 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1250ExterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163177-

157.97 €

1 4 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, fermé, monostable1650ExterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163185-

138.42 €

1 7 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, ouvert, monostable3000InterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC2.5---163164220

149.34 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1250InterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC2.5---163172-

151.06 €

1 4 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, ouvert, monostable1650InterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC2.5---163180-

142.06 €

1 4 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, ouvert, monostable3000ExterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163168220

156.26 €

1 39 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1250ExterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163176-

157.97 €

1 29 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, ouvert, monostable1650ExterneNon réversible-Ressort pneumatique335024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163184-

226.63 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, sous pression2600InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170269430

243.00 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, sous pression1250InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170275-

245.55 €

1 39 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, sous pression1600InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170281-

233.88 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, sous pression2600ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170270430

256.80 €

1 28 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, sous pression1250ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170276-

259.35 €

1 29 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, sous pression1600ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170282-

226.63 €

1 3 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, épuisé2650InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170267430

243.00 €

1 29 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, épuisé1250InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170273-

245.55 €

1 28 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, épuisé1600InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170279-

233.88 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, épuisé2650ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170268430

256.80 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, épuisé1250ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170274-

259.35 €

1 39 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, épuisé1600ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170280-

226.63 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, fermé3000InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170265430

243.00 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, fermé1250InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170271-

245.55 €

1 4 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, fermé1650InterneNon réversible-Codage mécanique552524 DC2.5---170277-

233.88 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, fermé3000ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170266430

256.80 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, fermé1250ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170272-

259.35 €

1 29 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, fermé1650ExterneRéversible-Codage mécanique552524 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170278-

188.18 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2, bistable3200InterneNon réversible25---24 DC2---163167390

204.55 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/2, bistable1250InterneNon réversible25---24 DC2---163175-

207.12 €

1 4 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/2, bistable1650InterneNon réversible25---24 DC2---163183-

195.43 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2, bistable3200ExterneRéversible25---24 DC-0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163171390

218.34 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/2, bistable1250ExterneRéversible25---24 DC-0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163179-

220.91 €

1 29 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/2, bistable1650ExterneRéversible25---24 DC-0.9210Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163187-

144.77 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2, monostable2900InterneNon réversible-Ressort pneumatique504024 DC2.5---163166360

161.17 €

1 4 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/2, monostable1250InterneNon réversible-Ressort pneumatique504024 DC2.5---163174-

163.74 €

1 4 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/2, monostable1650InterneNon réversible-Ressort pneumatique504024 DC2.5---163182-

148.43 €

1 4 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/2, monostable2900ExterneRéversible-Ressort pneumatique504024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163170360

168.05 €

1 29 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/2, monostable1250ExterneRéversible-Ressort pneumatique504024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163178-

170.63 €

1 4 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/2, monostable1650ExterneRéversible-Ressort pneumatique504024 DC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163186-

143.23 €

1 4 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, fermé, monostable2500InterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC2.5---163809220

154.15 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1250InterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC2.5---163817-

155.85 €

1 4 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, fermé, monostable1650InterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC2.5---163825-

146.85 €

1 10 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, fermé, monostable2500ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163813220

161.03 €

1 39 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, fermé, monostable1250ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163821-

162.75 €

1 34 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, fermé, monostable1650ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163829-

143.23 €

1 10 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, ouvert, monostable3000InterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC2.5---163808220

154.15 €

1 29 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1250InterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC2.5---163816-

155.85 €

1 28 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, ouvert, monostable1650InterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC2.5---163824-

146.85 €

1 18 jours G3/8G3/8--G3/8--3/2, ouvert, monostable3000ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163812220

161.03 €

1 39 jours QS-10QS-10--QS-10--3/2, ouvert, monostable1250ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163820-

162.75 €

1 29 jours QS-12QS-12--QS-12--3/2, ouvert, monostable1650ExterneNon réversible-Ressort pneumatique3350110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163828-

236.22 €

1 10 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, sous pression2600InterneNon réversible-Codage mécanique5525110 AC2.5---170305430

252.60 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, sous pression1250InterneNon réversible-Codage mécanique5525110 AC2.5---170311-

255.18 €

1 4 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, sous pression1600InterneNon réversible-Codage mécanique5525110 AC2.5---170317-

243.48 €

1 10 jours G3/8G3/8G3/8G3/8G3/8M5M55/3, sous pression2600ExterneRéversible-Codage mécanique5525110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170306430

266.42 €

1 39 jours QS-10QS-10QS-10G3/8QS-10M5M55/3, sous pression1250ExterneRéversible-Codage mécanique5525110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170312-

268.97 €

1 39 jours QS-12QS-12QS-12G3/8QS-12M5M55/3, sous pression1600ExterneRéversible-Codage mécanique5525110 AC-0.92.510Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]170318-

Loading...

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Raccord pneumatique 3 G3/8
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 M5 Orifice d'air de pilotage 12 M5 Degré de protection IP65
Recouvrement Chevauchement Largeur(mm) 24 Largeur nominale(mm) 11
Pression de service max.(Bar) 10 Température min. du milieu(°C) -5 Température max. du milieu(°C) 50
Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 50 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 3300
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 3100 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Contrainte de corrosion modérée

Assistance technique