Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Raccord | Débit kv (m³/h) | Mix. Pression moyenne (Bar) | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.69 € | 1 | 5 jours | Laiton coulé | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492114 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492122 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492210 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 39 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492218 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492306 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492314 | 1500 | |||
169.43 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492130 | 1500 | |||
324.60 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492138 | 1500 | |||
169.43 € | 1 | 29 jours | Laiton coulé | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492226 | 1500 | |||
324.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492234 | 1500 | |||
169.43 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492322 | 1500 | |||
324.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492330 | 1500 | |||
178.34 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492146 | 1500 | |||
342.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492154 | 1500 | |||
178.34 € | 1 | 29 jours | Laiton coulé | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492242 | 1500 | |||
342.45 € | 1 | 39 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492250 | 1500 | |||
178.34 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492338 | 1500 | |||
342.45 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 27.5 | 11750 | 290 | 275 | G1 | 11 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492346 | 1500 | |||
89.17 € | 1 | 28 jours | Laiton coulé | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492112 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 10 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492120 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492208 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 39 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492216 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492304 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492312 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492128 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492136 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 10 jours | Laiton coulé | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492224 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492232 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 14 jours | Laiton coulé | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492320 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492328 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492144 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492152 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492240 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492248 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492336 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 13.5 | 2660 | 180 | 130 | G1/2 | 2.5 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492344 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 11 jours | Laiton coulé | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492110 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492118 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 14 jours | Laiton coulé | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492206 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 39 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492214 | 1000 | |||
89.17 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492302 | 1000 | |||
247.91 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492310 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 13 jours | Laiton coulé | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492126 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492134 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 28 jours | Laiton coulé | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492222 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492230 | 1000 | |||
103.43 € | 1 | 39 jours | Laiton coulé | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492318 | 1000 | |||
255.03 € | 1 | 39 jours | Acier inoxydable moulé | EPDM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492326 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492142 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 10 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492150 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 29 jours | Laiton coulé | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492238 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 29 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492246 | 1000 | |||
119.49 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492334 | 1000 | |||
287.12 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | FPM | 13.5 | 1920 | 180 | 130 | G1/4 | 1.8 | 10 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492342 | 1000 | |||
142.69 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492113 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492121 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492209 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492217 | 1500 | |||
142.69 € | 1 | 4 jours | Laiton coulé | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 1 - Faible contrainte de corrosion | 1492305 | 1500 | |||
292.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable moulé | NBR | 27.5 | 8020 | 290 | 275 | G3/4 | 7.5 | 6 | 3 - Contrainte de corrosion élevée | 1492313 | 1500 |
Loading...
Matériau des vis | Acier inoxydable fortement allié | Degré de protection | IP65 | Fonction vanne | 2/2, fermé, monostable |
---|---|---|---|---|---|
Sens du débit | Non réversible | Pression nominale du raccord PN | 40 | Pression moyenne min.(Bar) | 0 |
Température min. du milieu(°C) | -10 | Température max. du milieu(°C) | 80 | Température ambiante min.(°C) | -10 |
Température ambiante max.(°C) | 35 | Moyen | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7: -: -], eau, liquides neutres, huile minérale, gaz inerte, autres fluides sur demande |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Raccord
Débit kv(m³/h)
Mix. Pression moyenne(Bar)
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles