Vanne magnétique, série VZWD

Vanne magnétique, série VZWD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-50
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-1P4-90-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-90-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-50
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-3AP4-90-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-30
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-1P4-85-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-30
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-30
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-1P4-40-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-2AP4-40-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40
VZWD-L-M22C-M-G14-20-V-3AP4-40-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-1P4-22-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-3AP4-22-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-2AP4-15-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-3AP4-15
VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-3AP4-15-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-1P4-8-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-2AP4-8-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8
VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-1P4-5-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-2AP4-5-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5
VZWD-L-M22C-M-G14-50-V-3AP4-5-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-1P4-4-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-2AP4-4-R1
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4
VZWD-L-M22C-M-G14-60-V-3AP4-4-R1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Raccord Pression nominale du raccord PN Débit kv
(m³/h)
Mix. Pression moyenne
(Bar)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

64.54 €

1 4 jours Laiton1601025G1/4500.06501 - Faible contrainte de corrosion1491828350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé1601820G1/41000.06901 - Faible contrainte de corrosion1491840550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié1601820G1/41000.06903 - Contrainte de corrosion élevée1491856650

64.54 €

1 39 jours Laiton1601025G1/4500.06501 - Faible contrainte de corrosion1491906350

74.72 €

1 39 jours Laiton coulé1601820G1/41000.06901 - Faible contrainte de corrosion1491918550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié1601820G1/41000.06903 - Contrainte de corrosion élevée1491934650

64.54 €

1 4 jours Laiton1601025G1/4500.06501 - Faible contrainte de corrosion1491984350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé1601820G1/41000.06901 - Faible contrainte de corrosion1491996550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié1601820G1/41000.06903 - Contrainte de corrosion élevée1492012650

64.54 €

1 6 jours Laiton1.5951025G1/4500.09301 - Faible contrainte de corrosion1491829350

74.72 €

1 7 jours Laiton coulé1.5951820G1/41000.09851 - Faible contrainte de corrosion1491841550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié1.5951820G1/41000.09853 - Contrainte de corrosion élevée1491857650

64.54 €

1 39 jours Laiton1.5951025G1/4500.09301 - Faible contrainte de corrosion1491907350

74.72 €

1 39 jours Laiton coulé1.5951820G1/41000.09851 - Faible contrainte de corrosion1491919550

130.80 €

1 39 jours Acier inoxydable fortement allié1.5951820G1/41000.09853 - Contrainte de corrosion élevée1491935650

64.54 €

1 4 jours Laiton1.5951025G1/4500.09301 - Faible contrainte de corrosion1491985350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé1.5951820G1/41000.09851 - Faible contrainte de corrosion1491997550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié1.5951820G1/41000.09853 - Contrainte de corrosion élevée1492013650

64.54 €

1 4 jours Laiton21401025G1/4500.13151 - Faible contrainte de corrosion1491830350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé21401820G1/41000.13401 - Faible contrainte de corrosion1491842550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié21401820G1/41000.13403 - Contrainte de corrosion élevée1491858650

64.54 €

1 39 jours Laiton21401025G1/4500.13151 - Faible contrainte de corrosion1491908350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé21401820G1/41000.13401 - Faible contrainte de corrosion1491920550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié21401820G1/41000.13403 - Contrainte de corrosion élevée1491936650

64.54 €

1 4 jours Laiton21401025G1/4500.13151 - Faible contrainte de corrosion1491986350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé21401820G1/41000.13401 - Faible contrainte de corrosion1491998550

130.80 €

1 36 jours Acier inoxydable fortement allié21401820G1/41000.13403 - Contrainte de corrosion élevée1492014650

64.54 €

1 4 jours Laiton2.51701025G1/4500.1681 - Faible contrainte de corrosion1491831350

74.72 €

1 11 jours Laiton coulé2.51701820G1/41000.16221 - Faible contrainte de corrosion1491843550

130.80 €

1 23 jours Acier inoxydable fortement allié2.51701820G1/41000.16223 - Contrainte de corrosion élevée1491859650

64.54 €

1 4 jours Laiton2.51701025G1/4500.1681 - Faible contrainte de corrosion1491909350

74.72 €

1 39 jours Laiton coulé2.51701820G1/41000.16221 - Faible contrainte de corrosion1491921550

130.80 €

1 39 jours Acier inoxydable fortement allié2.51701820G1/41000.16223 - Contrainte de corrosion élevée1491937650

64.54 €

1 22 jours Laiton2.51701025G1/4500.1681 - Faible contrainte de corrosion1491987350

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé2.51701820G1/41000.16221 - Faible contrainte de corrosion1491999550

130.80 €

1 26 jours Acier inoxydable fortement allié2.51701820G1/41000.16223 - Contrainte de corrosion élevée1492015650

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé32101820G1/41000.2151 - Faible contrainte de corrosion1491844550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié32101820G1/41000.2153 - Contrainte de corrosion élevée1491860650

74.72 €

1 22 jours Laiton coulé32101820G1/41000.2151 - Faible contrainte de corrosion1491922550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié32101820G1/41000.2153 - Contrainte de corrosion élevée1491938650

74.72 €

1 4 jours Laiton coulé32101820G1/41000.2151 - Faible contrainte de corrosion1492000550

130.80 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié32101820G1/41000.2153 - Contrainte de corrosion élevée1492016650

90.03 €

1 4 jours Laiton coulé43101820G1/41000.381 - Faible contrainte de corrosion1491845550

151.17 €

1 14 jours Acier inoxydable fortement allié43101820G1/41000.383 - Contrainte de corrosion élevée1491861650

90.03 €

1 22 jours Laiton coulé43101820G1/41000.381 - Faible contrainte de corrosion1491923550

151.17 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié43101820G1/41000.383 - Contrainte de corrosion élevée1491939650

90.03 €

1 4 jours Laiton coulé43101820G1/41000.381 - Faible contrainte de corrosion1492001550

151.17 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié43101820G1/41000.383 - Contrainte de corrosion élevée1492017650

90.03 €

1 4 jours Laiton53751820G1/41000.3551 - Faible contrainte de corrosion1491846600

151.17 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié53751820G1/41000.3553 - Contrainte de corrosion élevée1491862650

90.03 €

1 39 jours Laiton53751820G1/41000.3551 - Faible contrainte de corrosion1491924600

151.17 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié53751820G1/41000.3553 - Contrainte de corrosion élevée1491940650

90.03 €

1 4 jours Laiton53751820G1/41000.3551 - Faible contrainte de corrosion1492002600

151.17 €

1 29 jours Acier inoxydable fortement allié53751820G1/41000.3553 - Contrainte de corrosion élevée1492018650

90.03 €

1 4 jours Laiton64301820G1/41000.441 - Faible contrainte de corrosion1491847600

151.17 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié64301820G1/41000.443 - Contrainte de corrosion élevée1491863650

90.03 €

1 22 jours Laiton64301820G1/41000.441 - Faible contrainte de corrosion1491925600

151.17 €

1 4 jours Acier inoxydable fortement allié64301820G1/41000.443 - Contrainte de corrosion élevée1491941650

90.03 €

1 22 jours Laiton64301820G1/41000.441 - Faible contrainte de corrosion1492003600

151.17 €

1 22 jours Acier inoxydable fortement allié64301820G1/41000.443 - Contrainte de corrosion élevée1492019650

Loading...

Informations de base

Matériau de joint FPM Degré de protection IP65 Fonction vanne 2/2, fermé, monostable
Sens du débit Non réversible Méthode de réinitialisation Codage mécanique Pression moyenne min.(Bar) 0
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 80 Température ambiante min.(°C) -10
Température ambiante max.(°C) 35 Moyen Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], eau, liquides neutres, huile minérale, gaz inerte, autres fluides sur demande

Assistance technique