Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage 14 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12 | Fonction vanne | Recouvrement | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Temps d'arrêt (ms) | Temps de marche (ms) | Tension de fonctionnement (V) | valeur b | valeur C (l/sbar) | Pression de service min. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Milieu pilote | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.62 € | 1 | 4 jours | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement inférieur | 32 | 7 | 1300 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 36 | 15 | - | 0.29 | 5.5 | 2 | - | - | - | 19701 | 360 | |||
205.62 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 37 | 28 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 31009 | 440 | |||
210.72 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, monostable | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 37 | 28 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 33184 | 440 | |||
210.72 € | 1 | 4 jours | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostable | Chevauchement inférieur | 32 | 7 | 1300 | Externe | Non réversible | - | Codage mécanique | 36 | 15 | - | 0.29 | 5.5 | 0 | 1.5 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15903 | 360 | |||
181.60 € | 1 | 4 jours | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement inférieur | 26 | 5 | 750 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 36 | 20 | 24 DC | 0.34 | 3 | 2 | - | - | - | 19779 | 230 | |||
181.60 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement inférieur | 26 | 8 | 1000 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 25 | 30 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 19749 | 290 | |||
186.69 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, monostable | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 25 | 30 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 19750 | 290 | |||
186.69 € | 1 | 4 jours | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostable | Chevauchement inférieur | 26 | 5 | 750 | Externe | Non réversible | - | Codage mécanique | 36 | 20 | 24 DC | 0.34 | 3 | 0 | 2 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30996 | 230 | |||
269.80 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Interne | Non réversible | - | Codage mécanique | 60 | 22 | 24 DC | - | - | 2.5 | - | - | - | 14945 | 750 | |||
269.80 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | - | - | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Interne | Non réversible | - | Ressort pneumatique | 60 | 22 | 24 DC | - | - | 2 | - | - | - | 14947 | 750 | |||
274.89 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/2, monostable | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Externe | Réversible | - | Ressort pneumatique | 60 | 22 | 24 DC | - | - | -0.9 | 2 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 33180 | 750 | |||
274.89 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | - | - | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostable | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 60 | 22 | 24 DC | - | - | -0.9 | 2.5 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15342 | 750 | |||
352.38 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Interne | Non réversible | 46 | Codage mécanique | 41 | 32 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 19140 | 660 | |||
362.62 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Externe | Réversible | 46 | Codage mécanique | 41 | 32 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 31006 | 660 | |||
328.38 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Interne | Non réversible | 20 | Codage mécanique | 26 | 31 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 30480 | 575 | |||
338.58 € | 1 | 44 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Externe | Réversible | 20 | Codage mécanique | 26 | 31 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30999 | 575 | |||
416.58 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, sous pression | Chevauchement | 40 | 12 | 2600 | Interne | Non réversible | 73 | Codage mécanique | 92 | 35 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 19699 | 1000 | |||
426.82 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, sous pression | Chevauchement | 40 | 12 | 2600 | Externe | Réversible | 73 | Codage mécanique | 92 | 35 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15345 | 1000 | |||
352.38 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Interne | Non réversible | 46 | Codage mécanique | 38 | 36 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 19139 | 660 | |||
362.62 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Externe | Réversible | 46 | Codage mécanique | 38 | 36 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 31005 | 660 | |||
328.38 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Interne | Non réversible | 34 | Codage mécanique | 29 | 30 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 30478 | 575 | |||
338.58 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Externe | Réversible | - | Codage mécanique | 29 | 34 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30998 | 575 | |||
416.58 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, épuisé | Chevauchement | 40 | 12 | 2200 | Interne | Non réversible | 75 | Codage mécanique | 87 | 35 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 14943 | 1000 | |||
426.82 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, épuisé | Chevauchement | 40 | 12 | 2200 | Externe | Réversible | 75 | Codage mécanique | 87 | 35 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15344 | 1000 | |||
352.38 € | 1 | 7 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Interne | Non réversible | 39 | Codage mécanique | 36 | 24 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | - | - | - | 19138 | 660 | |||
362.62 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, fermé | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Externe | Réversible | 39 | Codage mécanique | 37 | 27 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 31004 | 660 | |||
328.38 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Interne | Non réversible | 32 | Codage mécanique | 32 | 28 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 30477 | 575 | |||
338.58 € | 1 | 4 jours | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, fermé | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Externe | Réversible | 32 | Codage mécanique | 32 | 28 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 30997 | 575 | |||
416.58 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | - | - | - | - | 5/3, fermé | Chevauchement | 40 | 12 | 2200 | Interne | Non réversible | 57 | Codage mécanique | 89 | 27 | 24 DC | - | - | 3 | - | - | - | 14944 | 780 | |||
426.82 € | 1 | 4 jours | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 5/3, fermé | Chevauchement | 40 | 12 | 2200 | Externe | Réversible | 57 | Codage mécanique | 89 | 27 | 24 DC | - | - | -0.9 | 3 | 10 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 15346 | 1000 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | M5 | Fréquence max. de commutation(Hz) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(Bar) | 10 | Température min. du milieu(°C) | -5 | Température max. du milieu(°C) | 50 |
Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 | Température de stockage min.(°C) | -40 |
Température de stockage max.(°C) | 60 | Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) | 2200 | Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) | 3700 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82
Orifice d'air de pilotage 12
Orifice d'air de pilotage 14
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12
Fonction vanne
Recouvrement
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Temps d'arrêt(ms)
Temps de marche(ms)
Tension de fonctionnement(V)
valeur b
valeur C(l/sbar)
Pression de service min.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Milieu pilote
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles