Vanne magnétique, série MFH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFH-3-1/2
MFH-3-1/2-EX
MFH-3-1/2-S
MFH-3-1/2-S-EX
MFH-3-1/4
MFH-3-1/4-EX
MFH-3-1/4-S
MFH-3-1/4-S-EX
MFH-3-1/8
MFH-3-1/8-EX
MFH-3-1/8-S
MFH-3-1/8-S-EX
MFH-3-3/4
MFH-3-3/4-EX
MFH-3-3/4-S
MFH-3-3/4-S-EX
MFH-5-1/2
MFH-5-1/2-EX
MFH-5-1/2-S
MFH-5-1/2-S-EX
MFH-5-1/4
MFH-5-1/4-B
MFH-5-1/4-B-EX
MFH-5-1/4-EX
MFH-5-1/4-L-B
MFH-5-1/4-L-B-EX
MFH-5-1/4-L-S-B
MFH-5-1/4-L-S-B-EX
MFH-5-1/4-S
MFH-5-1/4-S-B
MFH-5-1/4-S-B-EX
MFH-5-1/4-S-EX
MFH-5-1/8
MFH-5-1/8-B
MFH-5-1/8-B-EX
MFH-5-1/8-EX
MFH-5-1/8-L-B
MFH-5-1/8-L-B-EX
MFH-5-1/8-L-S-B
MFH-5-1/8-L-S-B-EX
MFH-5-1/8-S
MFH-5-1/8-S-B
MFH-5-1/8-S-B-EX
MFH-5-1/8-S-EX
MFH-5/2-D-1-C
MFH-5/2-D-1-C-EX
MFH-5/2-D-1-FR-C
MFH-5/2-D-1-FR-C-EX
MFH-5/2-D-1-FR-S-C
MFH-5/2-D-1-S-C
MFH-5/2-D-1-S-C-EX
MFH-5/2-D-2-C
MFH-5/2-D-2-C-EX
MFH-5/2-D-2-FR-C
MFH-5/2-D-2-FR-C-EX
MFH-5/2-D-2-S-C
MFH-5/2-D-2-S-C-EX
MFH-5/2-D-3-C
MFH-5/2-D-3-C-EX
MFH-5/2-D-3-FR-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de joint Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 12 Orifice d'air de pilotage 14 Degré de protection Fréquence max. de commutation
(Hz)
Fonction vanne Recouvrement Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Change avec le temps
(ms)
Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Tension de fonctionnement
(V)
valeur b valeur C
(l/sbar)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Connexion du trou de ventilation Pulsation de test positive maximale avec signal 0
(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1
(µs)
Milieu de fonctionnement Milieu pilote Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

243.62 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/2G1/2G1/2--G1/2M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur52143700-Non réversible-Codage mécanique9018Par bobine magnétique, à commander séparément0.3-1.58---1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion98571100

253.02 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/2G1/2G1/2--G1/2M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur52143700-Non réversible-Codage mécanique9018Par bobine magnétique, à commander séparément0.3-1.58---540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion5358991100

247.80 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/2G1/2G1/2--G1/2M5-G1/8-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur52143700ExterneRéversible-Codage mécanique9018Par bobine magnétique, à commander séparément0.3--0.951018-1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion79601100

257.23 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/2G1/2G1/2--G1/2M5-G1/8-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur52143700ExterneRéversible-Codage mécanique9018Par bobine magnétique, à commander séparément0.3--0.951018-540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion5359021100

146.92 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4--G1/4M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur30.57800-Non réversible-Codage mécanique2910Par bobine magnétique, à commander séparément--1.58---1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion9964320

156.32 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4--G1/4M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur30.57800-Non réversible-Codage mécanique2910Par bobine magnétique, à commander séparément--1.58---540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535898320

151.14 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4--G1/4M5-M5-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur30.57800ExterneRéversible-Codage mécanique2910Par bobine magnétique, à commander séparément---0.951018-1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion7959320

160.54 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4--G1/4M5-M5-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur30.57800ExterneRéversible-Codage mécanique2910Par bobine magnétique, à commander séparément---0.951018-540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535901320

128.60 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8--G1/8M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur265500-Non réversible-Codage mécanique299Par bobine magnétique, à commander séparément--1.58---1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion7802240

138.02 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8--G1/8M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur265500-Non réversible-Codage mécanique299Par bobine magnétique, à commander séparément--1.58---540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535897240

132.83 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8--G1/8M5-M5-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur265500ExterneRéversible-Codage mécanique339Par bobine magnétique, à commander séparément---0.951018-1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion7958240

142.22 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8--G1/8M5-M5-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur265500ExterneRéversible-Codage mécanique339Par bobine magnétique, à commander séparément---0.951018-540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535900240

436.40 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG3/4G3/4G3/4--G3/4M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur68197500InterneNon réversible-Codage mécanique3236Par bobine magnétique, à commander séparément--28---1060-2060-2200-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion119671260

445.82 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG3/4G3/4G3/4--G3/4M5---IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur68197500InterneNon réversible-Codage mécanique3236Par bobine magnétique, à commander séparément--28---540-2060M52200-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion5361901260

440.62 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG3/4G3/4G3/4--G3/4M5-G1/8-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur68197500ExterneRéversible-Codage mécanique3236Par bobine magnétique, à commander séparément---0.951018-1060-2060-2200-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion119681260

450.02 €

1 39 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG3/4G3/4G3/4--G3/4M5-G1/8-IP65-3/2, fermé, monostableChevauchement inférieur68197500ExterneRéversible-Codage mécanique3236Par bobine magnétique, à commander séparément---0.951018-540-2060M52200-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion5361911260

302.23 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur52143700-Non réversible-Codage mécanique15021Par bobine magnétique, à commander séparément0.32-28---1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion64201135

311.62 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur52143700-Non réversible-Codage mécanique15021Par bobine magnétique, à commander séparément0.32-28---540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion5359081135

306.43 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2-M5-G1/8IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur52143700ExterneNon réversible-Codage mécanique15021Par bobine magnétique, à commander séparément0.32-081.58-1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion355471135

315.82 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2G1/2-M5-G1/8IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur52143700ExterneNon réversible-Codage mécanique15021Par bobine magnétique, à commander séparément0.32-01018-540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion5359111135

157.12 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur30.571000-Non réversible-Codage mécanique299Par bobine magnétique, à commander séparément0.194.492.28---1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion6211290

187.68 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5---35/2, monostableChevauchement inférieur3271300InterneNon réversible-Codage mécanique3612-0.295.5210---1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion15901300

197.03 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5--IP6535/2, monostableChevauchement inférieur3271300InterneNon réversible-Codage mécanique3612-0.295.5210---1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535919360

166.54 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur30.571000-Non réversible-Codage mécanique299Par bobine magnétique, à commander séparément0.194.492.28---540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535907290

187.68 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5---35/2, monostableChevauchement32101600InterneNon réversible-Ressort pneumatique4223-0.386.35310---1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion31010380

197.03 €

1 39 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5--IP6535/2, monostableChevauchement32101600InterneNon réversible-Ressort pneumatique4223-0.386.35310---1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535922380

192.77 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5G1/8G1/8-35/2, monostableChevauchement32101600ExterneRéversible-Ressort pneumatique4223-0.386.35-0.910310-1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion33185380

202.14 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5G1/8G1/8IP6535/2, monostableChevauchement32101600ExterneRéversible-Ressort pneumatique4223-0.386.35-0.910310-1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535928380

161.34 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5-M5IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur30.571000ExterneNon réversible-Codage mécanique299Par bobine magnétique, à commander séparément0.194.49081.58-1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion10349290

192.77 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5-G1/8-35/2, monostableChevauchement inférieur3271300ExterneNon réversible-Codage mécanique3612-0.295.50101.510-1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion15902300

202.14 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5-G1/8IP6535/2, monostableChevauchement inférieur3271300ExterneNon réversible-Codage mécanique3612-0.295.50101.510-1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535925300

170.74 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4-M5-M5IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur30.571000ExterneNon réversible-Codage mécanique299Par bobine magnétique, à commander séparément0.194.49081.58-540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535910290

137.49 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5---IP65-5/2, monostable-265500-Non réversible-Codage mécanique368Par bobine magnétique, à commander séparément--1.88---1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion9982270

163.65 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5---35/2, monostableChevauchement inférieur265750InterneNon réversible-Codage mécanique3010-0.343210---1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion19758220

173.02 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5--IP6535/2, monostableChevauchement inférieur265750InterneNon réversible-Codage mécanique3010-0.343210---540-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535918250

146.91 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur265500-Non réversible-Codage mécanique368Par bobine magnétique, à commander séparément--1.88---540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535906270

163.65 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5---35/2, monostableChevauchement2681000InterneNon réversible-Ressort pneumatique2227---310---1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion30991280

173.02 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5--IP6535/2, monostableChevauchement2681000InterneNon réversible-Ressort pneumatique2227---310---540-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-1 - Faible contrainte de corrosion535921300

168.74 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5G1/8G1/8-35/2, monostableChevauchement2681000ExterneRéversible-Ressort pneumatique2227----0.910310-1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion30992280

178.11 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5G1/8G1/8IP6535/2, monostableChevauchement2681000ExterneRéversible-Ressort pneumatique2227----0.910310-540-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535927300

141.71 €

1 7 jours Aluminium moulé sous pressionNBRG1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-M5IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur265500ExterneNon réversible-Codage mécanique368Par bobine magnétique, à commander séparément--01018-1060-2060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion10348270

168.74 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-G1/8-35/2, monostableChevauchement inférieur265750ExterneNon réversible-Codage mécanique3010-0.343010210-1060-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion19759220

178.11 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-G1/8IP6535/2, monostableChevauchement inférieur265750ExterneNon réversible-Codage mécanique3010-0.343010210-540-4060-22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535924250

151.11 €

1 39 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8-M5-M5IP65-5/2, monostableChevauchement inférieur265500ExterneNon réversible-Codage mécanique368Par bobine magnétique, à commander séparément--0101.28-540-2060M522003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]1 - Faible contrainte de corrosion535909270

108.17 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200InterneNon réversible-Ressort pneumatique3523Par bobine magnétique, à commander séparément--210---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-150981390

114.09 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200InterneNon réversible-Ressort pneumatique3523Par bobine magnétique, à commander séparément--210---540---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-535954390

108.17 €

1 3 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200InterneNon réversible-Codage mécanique4516Par bobine magnétique, à commander séparément--310---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151016390

114.09 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200InterneNon réversible-Codage mécanique4516Par bobine magnétique, à commander séparément--310---540---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-535960390

112.55 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200ExterneRéversible-Codage mécanique4516Par bobine magnétique, à commander séparément---0.916310-1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-188510390

111.26 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200ExterneRéversible-Ressort pneumatique3523Par bobine magnétique, à commander séparément---0.916210-1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-152562390

117.20 €

1 33 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement4281200ExterneRéversible-Ressort pneumatique3523Par bobine magnétique, à commander séparément---0.916210-540---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-535957390

162.31 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement5411.52300InterneNon réversible-Ressort pneumatique7148Par bobine magnétique, à commander séparément--210---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--151851650

168.23 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement5411.52300InterneNon réversible-Ressort pneumatique7148Par bobine magnétique, à commander séparément--210---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--535955650

162.31 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement5411.52300InterneNon réversible-Codage mécanique7327Par bobine magnétique, à commander séparément--310---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--151709650

168.23 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement5411.52300InterneNon réversible-Codage mécanique7327Par bobine magnétique, à commander séparément--310---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--535961650

165.42 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5-Socle taille 2 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement5411.52300ExterneRéversible-Ressort pneumatique7148Par bobine magnétique, à commander séparément---0.916210-1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151022650

171.34 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5-Socle taille 2 selon ISO 5599-1IP65-5/2, monostableChevauchement5411.52300ExterneRéversible-Ressort pneumatique7148Par bobine magnétique, à commander séparément---0.916210-1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-535958650

231.86 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement6514.54500InterneNon réversible-Ressort pneumatique6660Par bobine magnétique, à commander séparément--210---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--151870960

237.78 €

1 13 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement6514.54500InterneNon réversible-Ressort pneumatique6660Par bobine magnétique, à commander séparément--210---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--535956960

231.86 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--IP65-5/2, monostableChevauchement6514.54500InterneNon réversible-Codage mécanique7928Par bobine magnétique, à commander séparément--310---1060---22003700Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]--151711960

Loading...

Informations de base

Température ambiante min.(°C) -5 Température ambiante max.(°C) 40

Assistance technique