Vanne magnétique, série MDH

Vanne magnétique, série MDH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDH-5/2-3/4-D-4
MDH-5/2-3/4-D-4-24DC
MDH-5/2-D-1-FR-M12-C
MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-1-M12-C
MDH-5/2-D-1-M12D-C
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12-C
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-1-S-M12-C
MDH-5/2-D-1-S-M12D-C
MDH-5/2-D-2-FR-M12-C
MDH-5/2-D-2-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-2-M12-C
MDH-5/2-D-2-M12D-C
MDH-5/2-D-3-FR-M12-C
MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
MDH-5/2-D-3-M12-C
MDH-5/2-D-3-M12D-C
MDH-5/3B-D-1-M12-C
MDH-5/3B-D-1-M12D-C
MDH-5/3B-D-2-M12-C
MDH-5/3B-D-2-M12D-C
MDH-5/3B-D-3-M12-C
MDH-5/3B-D-3-M12D-C
MDH-5/3E-3/4-D-4
MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
MDH-5/3E-D-1-M12-C
MDH-5/3E-D-1-M12D-C
MDH-5/3E-D-2-M12-C
MDH-5/3E-D-2-M12D-C
MDH-5/3E-D-3-M12-C
MDH-5/3E-D-3-M12D-C
MDH-5/3G-3/4-D-4
MDH-5/3G-3/4-D-4-24DC
MDH-5/3G-D-1-M12-C
MDH-5/3G-D-1-M12D-C
MDH-5/3G-D-2-M12-C
MDH-5/3G-D-2-M12D-C
MDH-5/3G-D-3-M12-C
MDH-5/3G-D-3-M12D-C
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de joint Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 12 Orifice d'air de pilotage 14 Fonction vanne Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Sens du débit Méthode de réinitialisation Temps d'arrêt
(ms)
Temps de marche
(ms)
Tension de fonctionnement
(V)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Pression de pilotage min.
(Bar)
Pression de pilotage max.
(Bar)
Température max. du milieu
(°C)
Pulsation de test positive maximale avec signal 0
(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1
(µs)
Milieu pilote N° de pièce du fabricant Poids
(g)

500.05 €

1 11 jours AluminiumNBRSocle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable76186000InterneNon réversibleRessort pneumatique160120Par bobine magnétique, à commander séparément316--60---145442600

561.95 €

1 4 jours AluminiumNBRSocle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable76186000InterneNon réversibleRessort pneumatique16012024 DC316--6043002100-124572600

101.08 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/2, monostable4281200InterneNon réversibleCodage mécanique422024 DC310--5038004900-533010420

104.08 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/2, monostable4281200InterneNon réversibleCodage mécanique422024 DC310--5038004900-540804420

101.08 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/2, monostable4281200InterneNon réversibleRessort pneumatique362524 DC210--5038004900-197125420

104.08 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/2, monostable4281200InterneNon réversibleRessort pneumatique362524 DC210--5038004900-540803420

103.48 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--FondationFondation5/2, monostable4281200ExterneRéversibleCodage mécanique422024 DC-0.9163105038004900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533761420

108.72 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--FondationFondation5/2, monostable4281200ExterneRéversibleCodage mécanique422024 DC-0.9163105038004900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]540811420

103.48 €

1 22 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--FondationFondation5/2, monostable4281200ExterneRéversibleRessort pneumatique362524 DC-0.9163105038004900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]533332420

108.72 €

1 13 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--FondationFondation5/2, monostable4281200ExterneRéversibleRessort pneumatique362524 DC-0.9163105038004900Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]540810420

151.85 €

1 19 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique602524 DC310--5038004900-533011810

156.38 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique602524 DC310--5038004900-540813810

151.85 €

1 13 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable5411.52300InterneNon réversibleRessort pneumatique604524 DC210--5038004900-533008810

156.38 €

1 13 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable5411.52300InterneNon réversibleRessort pneumatique604524 DC210--5038004900-540812810

217.71 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable6514.54500InterneNon réversibleCodage mécanique682824 DC310--5038004900-5330121000

224.34 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable6514.54500InterneNon réversibleCodage mécanique682824 DC310--5038004900-5408201000

217.71 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable6514.54500InterneNon réversibleRessort pneumatique575424 DC210--5038004900-5330091000

224.34 €

1 13 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1-M5--5/2, monostable6514.54500InterneNon réversibleRessort pneumatique575424 DC210--5038004900-5408191000

177.57 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/3, sous pression4281200InterneNon réversibleCodage mécanique552524 DC310--5038004900-533005580

182.66 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/3, sous pression4281200InterneNon réversibleCodage mécanique552524 DC310--5038004900-540807580

228.46 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, sous pression5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique703524 DC310--5038004900-5330061000

235.25 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, sous pression5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique703524 DC310--5038004900-5408161000

294.48 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, sous pression6514.54000InterneNon réversibleCodage mécanique843624 DC310--5038004900-5330071120

303.09 €

1 13 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, sous pression6514.54000InterneNon réversibleCodage mécanique843624 DC310--5038004900-5408231120

572.55 €

1 4 jours AluminiumNBRSocle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, épuisé76184800InterneNon réversibleCodage mécanique29085Par bobine magnétique, à commander séparément316--60---145472600

694.98 €

1 4 jours AluminiumNBRSocle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, épuisé76184800InterneNon réversibleCodage mécanique2908524 DC316--6043002100-124602600

177.57 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/3, épuisé4281200InterneNon réversibleCodage mécanique552524 DC310--5038004900-197126580

182.66 €

1 22 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/3, épuisé4281200InterneNon réversibleCodage mécanique552524 DC310--5038004900-540805580

228.46 €

1 10 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, épuisé5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique703524 DC310--5038004900-5330161000

235.25 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, épuisé5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique703524 DC310--5038004900-5408141000

294.48 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, épuisé6514.54600InterneNon réversibleCodage mécanique843624 DC310--5038004900-5330171120

303.09 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, épuisé6514.54600InterneNon réversibleCodage mécanique843624 DC310--5038004900-5408211120

572.55 €

1 4 jours AluminiumNBRSocle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, fermé76184800InterneNon réversibleCodage mécanique29085Par bobine magnétique, à commander séparément316--60---145462600

694.98 €

1 4 jours AluminiumNBRSocle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1Socle taille 4 selon ISO 5599-1G3/4, socle, taille 4 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, fermé76184800InterneNon réversibleCodage mécanique2908524 DC316--6043002100-124592600

177.57 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/3, fermé4281200InterneNon réversibleCodage mécanique552524 DC310--5038004900-525307580

182.66 €

1 22 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1----5/3, fermé4281200InterneNon réversibleCodage mécanique552524 DC310--5038004900-540806580

228.46 €

1 22 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, fermé5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique703524 DC310--5038004900-5390781000

235.25 €

1 28 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, fermé5411.52300InterneNon réversibleCodage mécanique703524 DC310--5038004900-5408151000

294.48 €

1 4 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, fermé6514.54100InterneNon réversibleCodage mécanique793524 DC310--5038004900-5390801120

303.09 €

1 29 jours Aluminium moulé sous pressionNBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5--5/3, fermé6514.54100InterneNon réversibleCodage mécanique793524 DC310--5038004900-5408221120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection IP65 Recouvrement Chevauchement Température min. du milieu(°C) -10
Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 50 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique