Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de joint | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Raccord pneumatique 3 | Raccord pneumatique 4 | Raccord pneumatique 5 | Port de travail pneumatique | Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 | Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 | Orifice d'air de pilotage 12 | Orifice d'air de pilotage 14 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14 | Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12 | Degré de protection | Fréquence max. de commutation (Hz) | Recouvrement | Largeur (mm) | Largeur nominale (mm) | Débit nominal standard (l/min) | Orifice d'alimentation en air de pilotage | Sens du débit | Change avec le temps (ms) | Méthode de réinitialisation | Tension de fonctionnement (V) | valeur b | valeur C (l/sbar) | Pression de service min. (Bar) | Pression de service max. (Bar) | Pression de pilotage min. (Bar) | Pression de pilotage max. (Bar) | Température min. du milieu (°C) | Température max. du milieu (°C) | Température ambiante min. (°C) | Température de stockage min. (°C) | Température de stockage max. (°C) | Connexion du trou de ventilation | Pulsation de test positive maximale avec signal 0 (µs) | Pulsation de test positive maximale sur signal 1 (µs) | Milieu de fonctionnement | Milieu pilote | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.12 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 52 | 14 | 4500 | - | Non réversible | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 0.3 | 19.5 | 2 | 8 | - | - | -10 | 60 | -5 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 10166 | 1210 | |||
366.51 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 52 | 14 | 4500 | - | Non réversible | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 0.3 | 19.5 | 2 | 8 | - | - | -5 | 40 | -5 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535914 | 1210 | |||
365.55 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | M5 | M5 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 52 | 14 | 4500 | Externe | Non réversible | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 0.3 | 19.5 | 0 | 8 | 0.5 | 8 | -10 | 60 | -5 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 35548 | 1210 | |||
374.94 € | 1 | 45 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | M5 | M5 | G1/8 | - | G1/8 | G1/8 | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 52 | 14 | 4500 | Externe | Non réversible | 20 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | 0.3 | 19.5 | 0 | 8 | 1 | 8 | -5 | 40 | -5 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535917 | 1210 | |||
212.05 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 30.5 | 7 | 1100 | - | Non réversible | 11 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -10 | 60 | -5 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 10410 | 344 | |||
251.48 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | - | - | - | 3 | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Interne | Non réversible | 14 | - | - | 0.38 | 6.35 | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 19789 | 460 | |||
260.82 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | - | - | - | 3 | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Interne | Non réversible | 14 | - | - | 0.38 | 6.35 | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535931 | 460 | |||
221.45 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 30.5 | 7 | 1100 | - | Non réversible | 11 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -5 | 40 | -5 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535913 | 344 | |||
220.45 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 30.5 | 7 | 1100 | Externe | Non réversible | 11 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 0 | 10 | 1.2 | 8 | -10 | 60 | -5 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 14009 | 530 | |||
261.68 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 3 | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Externe | Réversible | 14 | - | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 19790 | 460 | |||
271.05 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | IP65 | 3 | Chevauchement | 32 | 10 | 1600 | Externe | Réversible | 14 | - | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535934 | 460 | |||
229.85 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | M5 | M5 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 30.5 | 7 | 1100 | Externe | Non réversible | 11 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 0 | 10 | 1.2 | 8 | -5 | 40 | -5 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535916 | 530 | |||
192.38 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 26 | 5 | 600 | - | Non réversible | 10 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -10 | 60 | -5 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 8820 | 260 | |||
227.45 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | - | - | - | 3 | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Interne | Non réversible | 12 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 30486 | 400 | |||
236.83 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 3 | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Interne | Non réversible | 12 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 40 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535930 | 440 | |||
201.80 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 26 | 5 | 600 | - | Non réversible | 10 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -5 | 40 | -5 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535912 | 260 | |||
200.82 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 26 | 5 | 600 | Externe | Non réversible | 10 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 0 | 10 | 1.2 | 8 | -10 | 60 | -5 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 14008 | 260 | |||
237.68 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 3 | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Externe | Réversible | 12 | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 30487 | 400 | |||
247.03 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | IP65 | 3 | Chevauchement | 26 | 8 | 1000 | Externe | Réversible | 12 | - | - | - | - | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -5 | 40 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535933 | 440 | |||
210.23 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | M5 | M5 | - | - | IP65 | 25 | Chevauchement inférieur | 26 | 5 | 600 | Externe | Non réversible | 10 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.95 | 10 | 1.2 | 8 | -5 | 40 | -5 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535915 | 260 | |||
144.78 € | 1 | 3 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | 16 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 150980 | 490 | |||
150.71 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Interne | Non réversible | 16 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 40 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535963 | 490 | |||
151.02 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | 16 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 152563 | 490 | |||
156.94 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | Socle taille 1 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 42 | 8 | 1200 | Externe | Réversible | 16 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -5 | 40 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535966 | 490 | |||
198.94 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151852 | 820 | |||
204.86 € | 1 | 19 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Interne | Non réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 535964 | 820 | |||
205.14 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151023 | 820 | |||
211.06 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | Socle taille 2 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 54 | 11.5 | 2300 | Externe | Réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535967 | 820 | |||
268.49 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Interne | Non réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151871 | 1060 | |||
274.42 € | 1 | 13 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Interne | Non réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 535965 | 1060 | |||
274.69 € | 1 | 4 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Externe | Réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151033 | 1060 | |||
280.60 € | 1 | 29 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR, HNBR | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1 | M5 | M5 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | Socle Taille 3 selon ISO 5599-1 | - | - | IP65 | - | Chevauchement | 65 | 14.5 | 4500 | Externe | Réversible | 18 | - | Par bobine magnétique, à commander séparément | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | - | - | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535968 | 1060 | |||
315.66 € | 1 | 7 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | M5 | - | - | - | - | - | 3 | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Interne | Non réversible | 12 | Codage mécanique | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 19700 | 650 | |||
325.02 € | 1 | 27 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | M5 | - | - | - | - | IP65 | 3 | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Interne | Non réversible | 12 | Codage mécanique | - | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 40 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535932 | 650 | |||
325.88 € | 1 | 8 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 3 | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Externe | Réversible | 14 | Codage mécanique | - | - | - | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 19702 | 650 | |||
335.25 € | 1 | 39 jours | Aluminium moulé sous pression | NBR | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | - | - | IP65 | 3 | Chevauchement | 40 | 12 | 2000 | Externe | Réversible | 14 | Codage mécanique | - | - | - | -0.9 | 10 | 2 | 10 | -5 | 40 | -5 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Faible contrainte de corrosion | 535935 | 650 | |||
311.54 € | 1 | 4 jours | Aluminium, anodisé | NBR | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | PK-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 105 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 0 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | - | - | 4447 | 380 |
Loading...
Fonction vanne | 5/2, bistable | Température ambiante max.(°C) | 40 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de joint
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Raccord pneumatique 3
Raccord pneumatique 4
Raccord pneumatique 5
Port de travail pneumatique
Orifice d'échappement d'air de pilotage 82
Orifice d'échappement d'air de pilotage 84
Orifice d'air de pilotage 12
Orifice d'air de pilotage 14
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 14
Orifice d'air de pilotage auxiliaire 12
Degré de protection
Fréquence max. de commutation(Hz)
Recouvrement
Largeur(mm)
Largeur nominale(mm)
Débit nominal standard(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage
Sens du débit
Change avec le temps(ms)
Méthode de réinitialisation
Tension de fonctionnement(V)
valeur b
valeur C(l/sbar)
Pression de service min.(Bar)
Pression de service max.(Bar)
Pression de pilotage min.(Bar)
Pression de pilotage max.(Bar)
Température min. du milieu(°C)
Température max. du milieu(°C)
Température ambiante min.(°C)
Température de stockage min.(°C)
Température de stockage max.(°C)
Connexion du trou de ventilation
Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs)
Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs)
Milieu de fonctionnement
Milieu pilote
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles