Vanne magnétique, série JMFDH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMFDH-5-1/4
JMFDH-5-1/4-EX
JMFDH-5-1/8
JMFDH-5-1/8-EX
JMFDH-5/2-D-1-C
JMFDH-5/2-D-1-C-EX
JMFDH-5/2-D-2-C
JMFDH-5/2-D-2-C-EX
JMFDH-5/2-D-3-C
JMFDH-5/2-D-3-C-EX
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de joint Raccord pneumatique 1 Raccord pneumatique 2 Raccord pneumatique 3 Raccord pneumatique 4 Raccord pneumatique 5 Port de travail pneumatique Orifice d'échappement d'air de pilotage 82 Orifice d'échappement d'air de pilotage 84 Orifice d'air de pilotage 12 Orifice d'air de pilotage 14 Fréquence max. de commutation
(Hz)
Recouvrement Largeur
(mm)
Largeur nominale
(mm)
Débit nominal standard
(l/min)
Orifice d'alimentation en air de pilotage Change avec le temps
(ms)
Pression de service min.
(Bar)
Pression de service max.
(Bar)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Changement d'heure de commutation (dominant)
(ms)
Connexion du trou de ventilation Milieu pilote Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce du fabricant Poids
(g)

219.08 €

1 4 jours NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5--16Chevauchement inférieur30.571100-162.58-1060-2060---1 - Faible contrainte de corrosion10411530

228.48 €

1 39 jours NBR, TPE-U(PU)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M5--16Chevauchement inférieur30.571100-162.58-540-2060-M5-1 - Faible contrainte de corrosion536194530

199.43 €

1 4 jours NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--16Chevauchement inférieur265601-162.58-1060-2060---1 - Faible contrainte de corrosion8821260

208.85 €

1 45 jours NBR, TPE-U(PU)G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8M5M5--16Chevauchement inférieur265600-162.58-540-2060-M5-1 - Faible contrainte de corrosion536193260

149.58 €

1 22 jours NBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1-Chevauchement4281200Interne16210-1060--13-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-151019490

155.51 €

1 13 jours NBR, HNBRSocle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1G1/4, socle, Taille 1 selon ISO 5599-1--Socle taille 1 selon ISO 5599-1Socle taille 1 selon ISO 5599-1-Chevauchement4281200Interne16210-540--13-Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]-536071490

203.74 €

1 22 jours NBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5---Chevauchement5411.52300Interne18210-1060--18---151853820

209.66 €

1 13 jours NBR, HNBRSocle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1Socle taille 2 selon ISO 5599-1G3/8, socle, Taille 2 selon ISO 5599-1M5M5---Chevauchement5411.52300Interne18210-1060--18---536072820

273.31 €

1 22 jours NBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5---Chevauchement6514.54500Interne18210-1060--18---1518721060

279.22 €

1 13 jours NBR, HNBRSocle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1Socle Taille 3 selon ISO 5599-1G1/2, socle, Taille 3 selon ISO 5599-1M5M5---Chevauchement6514.54500Interne18210-1060--18---5360731060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Degré de protection IP65 Fonction vanne 5/2, bistable, dominante
Sens du débit Non réversible Tension de fonctionnement(V) Par bobine magnétique, à commander séparément Température ambiante min.(°C) -5
Température ambiante max.(°C) 40 Pulsation de test positive maximale avec signal 0(µs) 2200 Pulsation de test positive maximale sur signal 1(µs) 3700
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Assistance technique