Accumulateur de pression, série VZS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VZS-20-B

Référence pièce
VZS-20-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

355.09 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service min.(Bar) -0.95 Pression de service max.(Bar) 16 Température minimale du milieu(°C) -10
Température maximale du milieu(°C) 100 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 100
Volume(I) 20 Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement(Nm) 130 Raccord pneumatique G1
Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Azote
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 4 - Contrainte de corrosion particulièrement élevée N° de pièce du fabricant 192161
Poids(g) 9000

Vous vous trouvez sur la page de Accumulateur de pression, série VZS, le numéro d'article est le suivant: VZS-20-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VZS-20-B.

Assistance technique