Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRVZS-0.1 |
CRVZS-0.4 |
CRVZS-0.75 |
CRVZS-2 |
CRVZS-5 |
CRVZS-10 |
CRVZS-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Volume (I) | Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement (Nm) | Raccord pneumatique | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.45 € | 1 | 4 jours | 0.1 | 15 | G1/8 | 160233 | 226 | |||
75.77 € | 1 | 3 jours | 0.4 | 23 | G1/4 | 160234 | 543 | |||
88.91 € | 1 | 3 jours | 0.75 | 23 | G1/4 | 160235 | 736 | |||
120.09 € | 1 | 3 jours | 2 | 55 | G1/2 | 160236 | 1681 | |||
232.28 € | 1 | 3 jours | 5 | 130 | G1 | 192159 | 3581 | |||
316.65 € | 1 | 3 jours | 10 | 130 | G1 | 160237 | 6459 | |||
570.95 € | 1 | 4 jours | 20 | 130 | G1 | 534845 | 10208 |
Loading...
Pression de service min.(Bar) | -0.95 | Pression de service max.(Bar) | 16 | Température minimale du milieu(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Température maximale du milieu(°C) | 100 | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 100 |
Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Azote |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 3 - Contrainte de corrosion élevée |
Configurer
Propriétés de base
Volume(I)
Couple de serrage maximal pour le filetage de raccordement(Nm)
Raccord pneumatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles