Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CCES-P-C8-E
Matériau du boîtier | PC | Température ambiante min.(°C) | -10 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de réinitialisation | Bouton manuel ou signal électrique | Longueur à sec minimale pour l'actionneur(ms) | 15 | Longueur de pulsation minimale pour la réinitialisation(ms) | 15 |
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée | N° de pièce du fabricant | 549403 | Poids(g) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur, série CCES, le numéro d'article est le suivant: CCES-P-C8-E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CCES-P-C8-E.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles