Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Matériau de montage | Acier inoxydable fortement allié | Matériau de roulement | Polymère | Matériau des vis | Acier galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 90 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles