Bride tournante, série SNCL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNCL-32
SNCL-40
SNCL-50
SNCL-63
SNCL-80
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

18.11 €

1 3 jours 3271174404

19.00 €

1 3 jours 4095174405

24.02 €

1 3 jours 50158174406

29.68 €

1 3 jours 63225174407

38.11 €

1 3 jours 80436174408

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de montage Aluminium moulé sous pression Matériau de roulement Polymère Matériau des vis Acier galvanisé
Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 90 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique