Support de bride, série FNG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNG-160
FNG-200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Poids
(g)
N° de pièce du fabricant

114.09 €

1 4 jours 160355034478

173.55 €

1 4 jours 200532134479

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de montage Fer à graphite sphérulitique, peint Matériau des vis Acier galvanisé Température ambiante min.(°C) -40
Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique