Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS4-WB |
MS4-WP |
MS4-WPB |
MS4-WPM-D |
MS4-WR |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau des vis | Matériau du support | Matériau de joint | Poids (g) | N° de pièce du fabricant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | 3 jours | Acier | Acier | - | 46 | 532185 | |||
13.38 € | 1 | 3 jours | Acier | Aluminium moulé sous pression | NBR | 39 | 532184 | |||
15.05 € | 1 | 3 jours | Acier | Aluminium moulé sous pression | NBR | 55 | 526063 | |||
19.09 € | 1 | 4 jours | Acier | Aluminium moulé sous pression | NBR | 45 | 526060 | |||
3.34 € | 1 | 3 jours | - | Acier | - | 49 | 526064 |
Loading...
Taille | 4 | Température minimale du milieu(°C) | -10 | Température maximale du milieu(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Contrainte de corrosion modérée |
Configurer
Propriétés de base
Matériau des vis
Matériau du support
Matériau de joint
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles