Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HGPT-16-A-B-F-G1 |
HGPT-20-A-B-F-G1 |
HGPT-25-A-B-F-G1 |
HGPT-35-A-B-F-G1 |
HGPT-40-A-B-F-G1 |
HGPT-50-A-B-F-G1 |
HGPT-63-A-B-F-G1 |
HGPT-80-A-B-F-G1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Course par mors de la pince (mm) | Répétabilité de la pince pneumatique (mm) | Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique (Hz) | Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars (ms) | Temps min. de fermeture minimum à 6 bars (ms) | Moment d’inertie (kgcm²) | Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique (N) | Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique (Nm) | Couple maximal sur le mors de la pince, My statique (Nm) | Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique (Nm) | Masse maximale par doigt de préhension externe (g) | Raccordement pneumatique | Raccordement pneumatique d’air d’étanchéité | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.32 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.5 | ≤ 0.03 | ≤ 3 | 19 ms | 30 ms | 0.163 | 200 | 10 | 12 | 6 | 40 | M5 | M3 | 560196 | 100 | |||
678.02 € | 1 | 4 jours | 20 | 2 | ≤ 0.04 | ≤ 3 | 13 ms | 25 ms | 0.445 | 700 | 15 | 15 | 8 | 50 | M5 | M5 | 560202 | 155 | |||
718.72 € | 1 | 4 jours | 25 | 3 | ≤ 0.04 | ≤ 3 | 24 ms | 45 ms | 1.479 | 1200 | 50 | 45 | 35 | 110 | M5 | M5 | 560208 | 353 | |||
813.65 € | 1 | 4 jours | 35 | 4 | ≤ 0.05 | ≤ 3 | 35 ms | 115 ms | 3.974 | 1800 | 80 | 60 | 50 | 180 | M5 | M5 | 560214 | 567 | |||
928.94 € | 1 | 28 jours | 40 | 5 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 71 ms | 143 ms | 10.99 | 2500 | 100 | 90 | 75 | 310 | M5 | M5 | 560220 | 1075 | |||
1,111.91 € | 1 | 10 jours | 50 | 6 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 70 ms | 143 ms | 29.423 | 3200 | 120 | 120 | 100 | 640 | G1/8 | M5 | 560226 | 1832 | |||
1,504.97 € | 1 | 4 jours | 63 | 8 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 145 ms | 315 ms | 93.034 | 5000 | 160 | 180 | 140 | 1260 | G1/8 | M5 | 560232 | 3562 | |||
2,061.82 € | 1 | 3 jours | 80 | 12.5 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 180 ms | 340 ms | 238.336 | 7000 | 180 | 220 | 170 | 1830 | G1/4 | M5 | 560238 | 6287 |
Loading...
Nombre de doigts | 2 pièces | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.4:: 0.8 | Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau des mors de la pince | Acier trempé | Matériau du couvercle | Acier inoxydable fortement allié | Degré de protection | IP40 |
Pression min. de service de l’air d'étanchéité(bar) | 0 | Pression max. de service de l’air d'étanchéité(bar) | 0.5 | Température ambiante min.(°C) | 5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Fluide de commande | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Course par mors de la pince(mm)
Répétabilité de la pince pneumatique(mm)
Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique(Hz)
Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars(ms)
Temps min. de fermeture minimum à 6 bars(ms)
Moment d’inertie(kgcm²)
Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique(N)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, My statique(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique(Nm)
Masse maximale par doigt de préhension externe(g)
Raccordement pneumatique
Raccordement pneumatique d’air d’étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles