Pince à serrage parallèle, Série HGPD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGPD-50-A-G1
HGPD-63-A-G1
HGPD-80-A-G1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Course par mors de la pince
(mm)
Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars
(ms)
Temps min. de fermeture minimum à 6 bars
(ms)
Moment d’inertie
(kgcm²)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, My statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique
(Nm)
Masse maximale par doigt de préhension externe
(g)
Raccordement pneumatique N° de pièce fabricant Poids
(g)

1,673.49 €

1 28 jours 501285 ms176 ms36.74906050813G1/811329522150

2,389.29 €

1 28 jours 6316170 ms328 ms116.1912080651340G1/811329553998

2,989.20 €

1 4 jours 8020235 ms353 ms319.951701301102170G1/411329587484

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de doigts 2 pièces Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.4:: 0.8 Répétabilité de la pince pneumatique(mm) ≤ 0.05
Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique(Hz) ≤ 2 Raccordement pneumatique d’air d’étanchéité M5 Matériau du boîtier Aluminium anodisé
Matériau des mors de la pince Acier trempé Matériau du couvercle Acier inoxydable fortement allié Degré de protection IP65
Pression min. de service de l’air d'étanchéité(bar) 0 Pression max. de service de l’air d'étanchéité(bar) 0.5 Température ambiante min.(°C) 5
Température ambiante max.(°C) 60 Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique