Préhenseur 3 points, Série HGDT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGDT-25-A-F
HGDT-25-A-F-G1
HGDT-25-A-F-G2
HGDT-25-A-G1
HGDT-25-A-G2
HGDT-35-A
HGDT-35-A-F
HGDT-35-A-F-G1
HGDT-35-A-F-G2
HGDT-35-A-G1
HGDT-35-A-G2
HGDT-40-A
HGDT-40-A-F
HGDT-40-A-F-G1
HGDT-40-A-F-G2
HGDT-40-A-G1
HGDT-40-A-G2
HGDT-50-A
HGDT-50-A-F
HGDT-50-A-F-G1
HGDT-50-A-F-G2
HGDT-50-A-G1
HGDT-50-A-G2
HGDT-63-A
HGDT-63-A-F
HGDT-63-A-F-G1
HGDT-63-A-F-G2
HGDT-63-A-G1
HGDT-63-A-G2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille Course par mors de la pince
(mm)
Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars
(ms)
Temps min. de fermeture minimum à 6 bars
(ms)
Moment d’inertie
(kgcm²)
Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique
(N)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, My statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique
(Nm)
Masse maximale par doigt de préhension externe
(g)
Raccordement pneumatique N° de pièce fabricant Poids
(g)

909.86 €

1 4 jours 0.3~ 0.8251.520 ms30 ms0.48350710510M5560177185

978.46 €

1 4 jours 0.4~ 0.8251.525 ms61 ms0.5350710510M5560178203

978.46 €

1 4 jours 0.4~ 0.8251.538 ms33 ms0.5350710510M5560179203

978.46 €

1 4 jours 0.4~ 0.825327 ms33 ms0.5350710510M5540860203

978.46 €

1 10 jours 0.4~ 0.825333 ms25 ms0.5350710510M5540861203

944.26 €

1 4 jours 0.3~ 0.835440 ms45 ms1.1740015101030M5540862307

944.26 €

1 4 jours 0.3~ 0.835243 ms39 ms1.1740015101030M5560180307

1,012.89 €

1 4 jours 0.4~ 0.835229 ms67 ms1.3740015101030M5560181337

1,012.89 €

1 4 jours 0.4~ 0.835253 ms36 ms1.3740015101030M5560182385

1,012.89 €

1 4 jours 0.4~ 0.835432 ms56 ms1.3740015101030M5540863337

1,012.89 €

1 4 jours 0.4~ 0.835446 ms35 ms1.3740015101030M5540864385

995.60 €

1 4 jours 0.3~ 0.840662 ms73 ms4.3780030202570M5540865712

995.60 €

1 4 jours 0.3~ 0.840348 ms49 ms4.3780030202570M5560183712

1,133.05 €

1 3 jours 0.4~ 0.840363 ms190 ms5.5980030202570M5560184840

1,133.05 €

1 4 jours 0.4~ 0.8403117 ms104 ms5.2380030202570M5560185837

1,133.05 €

1 19 jours 0.4~ 0.840658 ms160 ms5.5980030202570M5540866840

1,133.05 €

1 4 jours 0.4~ 0.8406111 ms87 ms5.2380030202570M5540867837

1,064.40 €

1 4 jours 0.3~ 0.850885 ms75 ms11.051500503040160G1/85408681104

1,064.40 €

1 4 jours 0.3~ 0.850496 ms83 ms11.051500503040160G1/85601861104

1,236.06 €

1 39 jours 0.4~ 0.850431 ms170 ms15.331500503040160G1/85601871592

1,236.06 €

1 4 jours 0.4~ 0.850488 ms65 ms13.921500503040160G1/85601881440

1,236.06 €

1 3 jours 0.4~ 0.850832 ms146 ms15.331500503040160G1/85408691592

1,236.06 €

1 4 jours 0.4~ 0.850861 ms70 ms13.921500503040160G1/85408701440

1,201.66 €

1 4 jours 0.3~ 0.86310152 ms142 ms28.772500805060250G1/85408711873

1,201.66 €

1 4 jours 0.3~ 0.8635163 ms162 ms28.772500805060250G1/85601891873

1,390.43 €

1 4 jours 0.4~ 0.863570 ms299 ms42.442500805060250G1/85601902469

1,390.43 €

1 4 jours 0.4~ 0.8635169 ms128 ms39.52500805060250G1/85601912543

1,390.43 €

1 4 jours 0.4~ 0.8631048 ms246 ms42.442500805060250G1/85408722469

1,390.43 €

1 18 jours 0.4~ 0.86310159 ms107 ms39.52500805060250G1/85408732543

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de doigts 3 pièces Répétabilité de la pince pneumatique(mm) ≤ 0.03 Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique(Hz) ≤ 4
Raccordement pneumatique d’air d’étanchéité M5 Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, revêtement COMPCOTE Matériau des mors de la pince Acier trempé
Matériau du couvercle Acier inoxydable fortement allié Pression min. de service de l’air d'étanchéité(bar) 0 Pression max. de service de l’air d'étanchéité(bar) 0.5
Température ambiante min.(°C) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique