Préhenseur 3 points, Série HGDD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HGDD-35-A
HGDD-35-A-G1
HGDD-35-A-G2
HGDD-40-A
HGDD-40-A-G1
HGDD-40-A-G2
HGDD-50-A
HGDD-50-A-G1
HGDD-50-A-G2
HGDD-63-A
HGDD-63-A-G1
HGDD-63-A-G2
HGDD-80-A
HGDD-80-A-G1
HGDD-80-A-G2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille Course par mors de la pince
(mm)
Répétabilité de la pince pneumatique
(mm)
Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars
(ms)
Temps min. de fermeture minimum à 6 bars
(ms)
Moment d’inertie
(kgcm²)
Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique
(N)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, My statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique
(Nm)
Masse maximale par doigt de préhension externe
(g)
Raccordement pneumatique Raccordement pneumatique d’air d’étanchéité N° de pièce fabricant Poids
(g)

1,136.72 €

1 3 jours 0.3~ 0.8354≤ 0.0344 ms52 ms1.01300128857M5M31163037309

1,273.57 €

1 4 jours 0.4~ 0.8354≤ 0.0338 ms85 ms1.37300128857M5M31163038370

1,273.57 €

1 11 jours 0.4~ 0.8354≤ 0.0381 ms42 ms1.37300128857M5M31163039370

1,252.57 €

1 4 jours 0.3~ 0.8406≤ 0.0378 ms106 ms3.331700251820130M5M31163040599

1,399.80 €

1 4 jours 0.4~ 0.8406≤ 0.0370 ms211 ms5.01700251820130M5M31163041775

1,399.80 €

1 4 jours 0.4~ 0.8406≤ 0.03144 ms110 ms5.01700251820130M5M31163042775

1,357.68 €

1 4 jours 0.3~ 0.8508≤ 0.0393 ms128 ms9.651300453030276G1/8M511630431117

1,494.69 €

1 4 jours 0.4~ 0.8508≤ 0.0325 ms160 ms15.071300453030276G1/8M511630441495

1,494.69 €

1 25 jours 0.4~ 0.8508≤ 0.03111 ms87 ms15.071300453030276G1/8M511630451495

1,547.25 €

1 4 jours 0.3~ 0.86310≤ 0.05115 ms145 ms292300704550440G1/8M511630462175

1,736.63 €

1 4 jours 0.4~ 0.86310≤ 0.0548 ms190 ms45.052300704550440G1/8M511630472848

1,736.63 €

1 4 jours 0.4~ 0.86310≤ 0.05135 ms68 ms45.052300704550440G1/8M511630482848

1,831.32 €

1 4 jours 0.3~ 0.88012≤ 0.05152 ms142 ms70.2236001006575790G1/8G1/811630493522

2,052.46 €

1 4 jours 0.4~ 0.88012≤ 0.0572 ms246 ms10936001006575790G1/8G1/811630504788

2,052.46 €

1 3 jours 0.4~ 0.88012≤ 0.05159 ms107 ms10936001006575790G1/8G1/811630514788

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de doigts 3 pièces Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique(Hz) ≤ 4 Matériau du boîtier Alliage d’aluminium corroyé, anodisé lisse
Matériau des mors de la pince Acier trempé Matériau du couvercle Acier inoxydable fortement allié Degré de protection IP65
Pression min. de service de l’air d'étanchéité(bar) 0 Pression max. de service de l’air d'étanchéité(bar) 0.5 Température ambiante min.(°C) 5
Température ambiante max.(°C) 60 Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance faiblement corrosive

Assistance technique