Préhenseur 3 points, Série DHDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DHDS-16-A
DHDS-16-A-NC
DHDS-32-A
DHDS-32-A-NC
DHDS-50-A
DHDS-50-A-NC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille Course par mors de la pince
(mm)
Temps min. d’ouverture minimum à 6 bars
(ms)
Temps min. de fermeture minimum à 6 bars
(ms)
Moment d’inertie
(kgcm²)
Force maximale sur le mors de la pince Fz, statique
(N)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mx statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, My statique
(Nm)
Couple maximal sur le mors de la pince, Mz statique
(Nm)
Masse maximale par doigt de préhension externe
(g)
Raccordement pneumatique N° de pièce fabricant Poids
(g)

620.95 €

1 4 jours 0.2~ 0.8162.526 ms42 ms0.1365022250M3125949196

694.51 €

1 4 jours 0.4~ 0.8162.531 ms34 ms0.1395022250M3125949299

707.86 €

1 4 jours 0.2~ 0.8323.944 ms51 ms0.79150999150M51259493276

791.69 €

1 4 jours 0.4~ 0.8323.955 ms47 ms0.82150999150M51259494281

976.85 €

1 4 jours 0.2~ 0.850662 ms55 ms6.1250242424250G1/81259495920

1,092.52 €

1 4 jours 0.4~ 0.850673 ms50 ms6.18250242424250G1/81259496932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de doigts 3 pièces Répétabilité de la pince pneumatique(mm) ≤ 0.04 Fréquence max. d’actionnement de la pince pneumatique(Hz) ≤ 4
Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé, anodisé dur Matériau des mors de la pince Acier inoxydable fortement allié Matériau du couvercle PA
Température ambiante min.(°C) 5 Température ambiante max.(°C) 60 Fluide de commande Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Faible contrainte de corrosion

Assistance technique