Rail profilé, Série SLG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLG-S-8-100
SLG-S-8-200
SLG-S-8-300
SLG-S-8-400
SLG-S-8-500
SLG-S-12-100
SLG-S-12-200
SLG-S-12-300
SLG-S-12-400
SLG-S-12-500
SLG-S-12-600
SLG-S-12-700
SLG-S-18-100
SLG-S-18-200
SLG-S-18-300
SLG-S-18-400
SLG-S-18-500
SLG-S-18-600
SLG-S-18-700
SLG-S-18-800
SLG-S-18-900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce fabricant Poids
(g)

61.98 €

1 8 jours 52568274

82.65 €

1 39 jours 525683109

103.28 €

1 22 jours 525684145

123.97 €

1 22 jours 525685180

144.62 €

1 22 jours 525686216

78.15 €

1 22 jours 525687111

101.46 €

1 22 jours 525688158

124.82 €

1 22 jours 525689205

148.17 €

1 22 jours 525690253

171.52 €

1 22 jours 525691300

194.83 €

1 4 jours 525692347

218.20 €

1 22 jours 525693395

96.38 €

1 22 jours 525694246

123.83 €

1 22 jours 525695336

151.26 €

1 22 jours 525696427

178.69 €

1 22 jours 525697517

206.14 €

1 22 jours 525698608

233.58 €

1 22 jours 525699699

261.00 €

1 22 jours 525700789

288.46 €

1 22 jours 525701880

315.91 €

1 22 jours 5257029740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium anodisé dur Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive

Assistance technique