Support multi-orientation, Série DPVU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DPVU-100

Référence pièce
DPVU-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille 100 Matériau de bride Alliage d’aluminium corroyé Matériau des vis Acier galvanisé
Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 150 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 2 - Ambiance modérément corrosive
N° de pièce fabricant 161202 Poids(g) 935

Vous vous trouvez sur la page de Support multi-orientation, Série DPVU, le numéro d'article est le suivant: DPVU-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DPVU-100.

Assistance technique