Couvercle, Série VABB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VABB-B10-20-A
VABB-B10-20-E
VABB-B10-20-E-P3
VABB-B10-25-A
VABB-B10-25-E
VABB-B10-25-E-P3
VABB-B10-30-A
VABB-B10-30-E
VABB-B10-30-E-P3
VABB-C7-12-W
VABB-C8-12-A
VABB-C8-12-ET
VABB-L1-10-S
VABB-L1-10-T
VABB-L1-10-W
VABB-L1-10A
VABB-L1-14
VABB-L1-14-T
VABB-L1-18
VABB-L1-18-T
VABB-L2-P3
VABB-P1
VABB-P3-1
VABB-P11-27-T
VABB-S2-1-WT
VABB-S2-2-WT
VABB-S4-1-WT
VABB-S4-2-WT
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau de fixation Matériau des vis Matériau de joint Pression de service min.
(bar)
Pression de service max.
(bar)
Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Température min. du milieu
(°C)
Température max. du milieu
(°C)
Couple de bridage max.
(Nm)
Largeur
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce fabricant Poids
(g)

2.69 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----1.4-2 - Ambiance modérément corrosive57640913

5.38 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----1.4-2 - Ambiance modérément corrosive57641078

3.29 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----1.4-2 - Ambiance modérément corrosive57641156

3.58 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----3-2 - Ambiance modérément corrosive802620828

7.18 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----3-2 - Ambiance modérément corrosive8026209117

4.78 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----3-2 - Ambiance modérément corrosive802621084

4.78 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----6-2 - Ambiance modérément corrosive802633443

9.57 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression---0.910----6-2 - Ambiance modérément corrosive8026335179

6.38 €

1 4 jours -Aluminium coulé sous pression--------6-2 - Ambiance modérément corrosive8026336128

7.06 €

1 4 jours -Acier-NBR-0.910------2 - Ambiance modérément corrosive5526516

5.43 €

1 4 jours PA renforcé----0.910----0.6-0 - Ambiance non corrosive562460-

13.57 €

1 4 jours PA renforcé------560-560--0 - Ambiance non corrosive56246113.8

5.72 €

1 4 jours -PA---0.910-----10.52 - Ambiance modérément corrosive566462-

9.57 €

1 3 jours -----0.910------2 - Ambiance modérément corrosive57342221

5.72 €

1 3 jours -PA---0.910-----10.52 - Ambiance modérément corrosive566495-

5.72 €

1 7 jours -Alliage d’aluminium corroyé---0.910-----10.52 - Ambiance modérément corrosive56998610

7.15 €

1 3 jours -Alliage d’aluminium corroyé---0.910-----162 - Ambiance modérément corrosive56998950

10.77 €

1 3 jours -----0.910------2 - Ambiance modérément corrosive57348832

7.15 €

1 3 jours -Alliage d’aluminium corroyé---0.910----1.18192 - Ambiance modérément corrosive57448250

11.97 €

1 3 jours -----0.910------2 - Ambiance modérément corrosive800489744

35.65 €

1 13 jours -PA renforcéAcier galvaniséNBR-0.910-550---101 - Ambiance faiblement corrosive56545120

53.54 €

1 4 jours -Alliage d’aluminium corroyéAcierNBR-0.910------1 - Ambiance faiblement corrosive55835035

25.95 €

1 Devis -----0.910------1 - Ambiance faiblement corrosive563896-
-

23.41 €

1 Disponible 12 jours PA-AcierNBR-0.910-----282 - Ambiance modérément corrosive804750475

13.18 €

1 8 jours -PA---------420 - Ambiance non corrosive54318668

15.32 €

1 13 jours -PA---0.910-----520 - Ambiance non corrosive560845-

10.52 €

1 3 jours -PA---0.910-----260 - Ambiance non corrosive53921273.3

9.05 €

1 7 jours -PA---0.910-----180 - Ambiance non corrosive53921334.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique