Capuchon de recouvrement, série CPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPX-M-AK-C
CPX-M-AK-D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Longueur
(mm)
Classe de résistance à la corrosion (CRC) N° de pièce fabricant Poids
(g)

25.46 €

1 7 jours Zinc moulé sous pression nickelé-550-40703058221 - Ambiance faiblement corrosive54875354

7.32 €

1 4 jours PA-------2 - Ambiance modérément corrosive28735402.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de joint NBR Degré de protection IP65, IP67

Assistance technique