Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.14 € | 1 | 4 jours | 1086663 | 2.2 | |||
25.54 € | 1 | 4 jours | 1212468 | 26.5 | |||
28.74 € | 1 | 4 jours | 1066625 | 4.2 | |||
25.54 € | 1 | 4 jours | 1212476 | 32.7 | |||
30.32 € | 1 | 4 jours | 1087413 | 7.9 | |||
31.91 € | 1 | 4 jours | 1212478 | 42.1 | |||
30.32 € | 1 | 4 jours | 1162400 | 10.9 | |||
30.32 € | 1 | 4 jours | 1090689 | 18.4 | |||
31.91 € | 1 | 4 jours | 1212479 | 74.7 | |||
30.32 € | 1 | 4 jours | 1162406 | 12.2 | |||
31.91 € | 1 | 4 jours | 1090732 | 28.3 | |||
36.71 € | 1 | 4 jours | 1212480 | 81.9 | |||
30.32 € | 1 | 4 jours | 1162410 | 21 | |||
31.91 € | 1 | 4 jours | 1066591 | 49.3 | |||
36.71 € | 1 | 4 jours | 1212503 | 141.2 | |||
31.91 € | 1 | 4 jours | 1162412 | 28 | |||
33.52 € | 1 | 4 jours | 1162415 | 46.3 | |||
35.08 € | 1 | 4 jours | 1090823 | 83 | |||
41.48 € | 1 | 4 jours | 1212521 | 183.7 | |||
33.52 € | 1 | 4 jours | 1162417 | 34 | |||
35.08 € | 1 | 4 jours | 1162419 | 55.4 | |||
36.71 € | 1 | 4 jours | 1090895 | 98 | |||
41.48 € | 1 | 4 jours | 1212523 | 213.3 |
Loading...
Température ambiante min.(°C) | 0 | Température ambiante max.(°C) | 60 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles