Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPE14-PRSB |
CPE14-RP |
CPE14-RP3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Matériau de fixation | Matériau des vis | Matériau de joint | Couple de bridage max. (Nm) | Fluide de service | N° de pièce fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 1 | 7 jours | PA renforcé | - | - | - | - | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 164968 | 15 | |||
7.71 € | 1 | 7 jours | - | PA | Acier galvanisé | NBR | 1.2 | - | 544480 | 12 | |||
7.62 € | 1 | 4 jours | - | PA | Acier galvanisé | NBR | 1.2 | - | 550581 | 9 |
Loading...
Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 2 - Ambiance modérément corrosive |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Matériau de fixation
Matériau des vis
Matériau de joint
Couple de bridage max.(Nm)
Fluide de service
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles